FRK 78/7-800-24-48V

背景抑制機能付き光電センサ

製品番号: 50000365

結果リスト:1製品が見つかりました
HT49C.UC/TS-TB
背景抑制機能付き光電センサ
製品番号: 50127193
  • シリーズ: 49C
  • 動作原理: 背景抑制機能付きスキャン原理
  • 動作範囲、最大: 0.005 ... 3 m
  • 外形: 角型
製品番号: 50127193
シリーズ 78
動作原理 背景抑制機能付きスキャン原理
動作範囲 0.05 ... 0.8 m
動作範囲 保証検出範囲
光源 LED, 赤外線
供給電圧 UB 12 ... 30 V, DC
供給電圧 UB 24 ... 48 V, AC/DC
デジタルスイッチ出力数 1 個数
スイッチエレメント リレー, ブレーク/メーク
スイッチの動作原理 ライト/ダーク切り替え可
スイッチング周波数 20 Hz
コネクタの種類 クランプ
極数 3 -極
コネクタの種類 クランプ
極数 6 -極
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 38 mm x 127 mm x 99 mm
筐体の素材 金属
筐体 金属 アルミ鋳造
正味重量 600 g
表示の種類 LED
周囲温度、動作時 -20 ... 60 °C
保護等級 IP 65I
適応基準 IEC 60947-5-2
関税分類番号 85365019
ECLASS 5.1.4 27270904
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ECLASS 10.0 27270904
ECLASS 11.0 27270904
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
ETIM 7.0 EC002719
データシート - pdf