FRK 78/4 R-800
背景抑制機能付き光電センサ
シリーズ | 78 |
動作原理 | 背景抑制機能付きスキャン原理 |
動作範囲 | 0.05 ... 0.8 m |
動作範囲 | 保証検出範囲 |
光源 | LED, 赤外線 |
供給電圧 UB | 12 ... 30 V, DC |
デジタルスイッチ出力数 | 2 個数 |
スイッチエレメント | トランジスタ, PNP, ブレーク/メーク |
スイッチの動作原理 | ライト/ダーク切り替え可 |
スイッチング周波数 | 100 Hz |
コネクタの種類 | クランプ |
極数 | 3 -極 |
コネクタの種類 | クランプ |
極数 | 3 -極 |
寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 38 mm x 127 mm x 99 mm |
筐体の素材 | 金属 |
筐体 金属 | アルミ鋳造 |
正味重量 | 600 g |
表示の種類 | LED |
周囲温度、動作時 | -20 ... 60 °C |
保護等級 | IP 65I |
適応基準 | IEC 60947-5-2 |
関税分類番号 | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270904 |
ECLASS 8.0 | 27270904 |
ECLASS 9.0 | 27270904 |
ECLASS 10.0 | 27270904 |
ECLASS 11.0 | 27270904 |
ETIM 5.0 | EC002719 |
ETIM 6.0 | EC002719 |
ETIM 7.0 | EC002719 |