csm_Header_IOLink_fe9f6cbee7

IO-Link センサの高速かつ正確な統合

制御用機能モジュール

IO-Link機能モジュールは、PLC プログラムへの IO-Link デバイスデータの統合を簡素化します。これにより、デバイスパラメータの読み取りと書き込みが非常に簡単になり、開発に必要な時間と労力も最小限に抑えられます。ソフトウェアベースの製品は、プログラミングの統合プロセス全体をサポートし、当社のIO-Linkセンサに合わせて調整されています。シーメンス、ベッコフ、ロックウェル・オートメーションなど、さまざまなメーカーの一般的な制御システムが完全にサポートされています。すべての機能モジュールは無料でダウンロードできます。




IO-Linkk機能モジュールのメリット

Screen_IO-Link_Zeit_sparen_de_700x500px

時間の節約

製品ドキュメント内のデータ型、パラメータインデックス、プロセスデータ構造の検索はできません。これらはすでに機能モジュールに含まれています。

Screen_IO-Link_error_avoid_en_700x500px

ミスの回避

完全にテストされた機能モジュールにより、IO-Link デバイスデータの迅速でエラーのない統合が保証されます。

Screen_IO-Link_Format_Recipe_Change_en_700x500px

動作中のフォーマットとレシピの切り替え

様々なレシピをPLCに容易に保存することができます。必要なフォーマットに応じて、PLC は動作中であっても IO-Link デバイス内で切り替えを行います。

Screen_IO-Link_Einfacher_Datenzugang_de_700x500px

容易なデータアクセス

プロセス・データ・パーサー機能により、プロセス データの個々のコンポーネントに簡単にアクセスできるようになります。

IO-Link 機能モジュールのアプリケーション例

  • 制御によるデバイス機能の設定
  • 切り替えのための様々なレシピを IO-Link デバイスにストレージ。
  • 進行中のプロセスでも、希望するフォーマットに応じてPLCで選択できます。
  • 進行中のプロセスにおける診断データの収集
  • PLCによる装置データの照会とプロセス最適化の準備
  • IO-Link センサの非周期的なデータサービスやパラメータへのアクセスが非常に簡単

すべての IO-Link 製品について、対応する機能モジュールをダウンロードタブから無料でダウンロードすることができます。


 

csm_Icon_Software_IODD_rw_2586d27b64

IO-Link デバイス記述 (IODD)

ここでは、お使いのエンジニアリングツールのデバイスの説明をご覧いただけます。こちらを利用することでIO-Link センサの設定と起動を簡単に行うことができます。

ダウンロードファイルは、実際のIODDと対応するグラフィックファイルを圧縮したZIPファイルです。エンジニアリングツールにインポートした後、センサ機能を可視化し、プログラムすることができます。


 

csm_Icon_Software_SensorStudio_wr_c57c02c14e

Sensor Studio

Sensor Studio はスタンドアロン設定ソフトウェアで、PLC やエンジニアリングツールがなくても IO-Link センサの設定、テスト、スタートアップができます。
IO-Link Device Collection には Sensor Studio 用のデバイスの説明が含まれています。現在利用可能なすべての IO-Link デバイスが含まれており、新しいロイツェ IO-Link デバイスが発売されるたびにアップデートされます。
IO-Link USB マスター(部品番号 50121098)は、IO-Link センサを USB インターフェースを持つ PC に直接接続するために使用します。

ダウンロード