FIS 6170
モバイル 2次元コードリーダ
シリーズ | FIS6170 |
含む | USBケーブル |
コード種類 読み取り可 | 2/5 インターリーブ Code 39 Code 93 EAN 8/13 GS1 データバー PDF417 QRコード UPC その他はお問い合せに応じて コーダバー データマトリクスコード マイクロPDF マイクロQR 医薬品コード 直接記された2Dコード |
読み取り距離 | 0 ... 51 mm |
光源 | LED, 赤 / 白 |
LEDグループ | 1 |
カメラの水平方向分解能 | 1,280 px |
カメラの垂直方向分解能 | 1,024 px |
バーコード コントラスト(PCS) | 20 % |
モジュールサイズ | 0.127 mm |
供給電圧 UB | 4.75 ... 5.25 V, DC |
電力消費、最大 | 2.5 W |
種類 | USB, RS 232 |
機能 | プロセス |
機能 | プロセス |
コネクタの種類 | 丸形プラグ |
寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 63 mm x 180 mm x 114 mm |
筐体の素材 | プラスチック |
筐体 プラスチック | PC-ABS |
正味重量 | 204 g |
周囲温度、動作時 | 0 ... 50 °C |
周囲温度、保管時 | -20 ... 65 °C |
相対湿度 (結露せず) | 5 ... 95 % |
落下高 | 1.8 m |
以下に関する測定 | コンクリート床 |
保護等級 | IP 41 |
関税分類番号 | 84719000 |
ECLASS 8.0 | 27280103 |
ECLASS 9.0 | 27280103 |
ETIM 5.0 | EC002999 |
ETIM 6.0 | EC002999 |