FBPS 617i 17 SM 100 H

バーコード位置決めシステム

製品番号: 50144061

Icon Icon
シリーズ FBPS 600i
機能 ヒーティング
安全な位置検出
SIL 3, EN 61508
安全度水準 付与限界 3, IEC/EN 62061
パフォーマンスレベル(PL) e, ISO / EN ISO 13849-1:2015
PFHD < 9.5E-09 毎時
可使時間 20 年, ISO / EN ISO 13849-1:2015
カテゴリー 4, ISO / EN ISO 13849-1:2015
MTTF 64 年
エラー反応時間 10 ms(設定可)
被写界深度 50 ... 170 mm
光源 レーザー, 赤
レーザークラス 1, IEC 60825-1:2014 (EN60825-1:2014)に準拠
送信信号形式 連続した
ビーム射出口 側面
検出範囲 0 ... 10,000,000 mm
再現性(1σ) 0.15 mm
測定値出力 1 ms
搬送速度 最大 10 m/s
供給電圧 UB 24 V, DC, -25 ... 25 %
消費電流、最大 1,000 ... 1,100 mA
電力消費、最大 24 W
デジタルスイッチ出力数 1 個数
種類 デジタルスイッチ入力、設定可(安全ではない)
デジタルスイッチ出力数 1 個数
種類 デジタルスイッチ出力、設定可(安全ではない)
種類 CRC付き2チャンネルSSI
機能 プロセス
種類 USB
機能 サービス
内蔵されたウェブサーバー経由での設定/パラメータ化
コネクタ出口 側面
機能 信号入力
信号出力
機能接地 (FE)
電力供給
コネクタの種類 丸形プラグ
デバイス上の名称 XD1 PWR
ネジ寸 M12
タイプ オス
素材 金属
極数 5 -極
コーディング A コード
機能 SSIチャンネルA
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 M12
タイプ オス
素材 金属
極数 5 -極
コーディング B コード
機能 SSIチャンネルB
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 M12
タイプ オス
素材 金属
極数 5 -極
コーディング B コード
機能 サービスインターフェース
コネクタの種類 USB
プラグタイプ USB 2.0ミニB
外形 角型
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 116.3 mm x 112.5 mm x 51.5 mm
筐体の素材 金属
レンズカバーの素材 ガラス
正味重量 540 g
取り付けの種類 オプションの取り付け部を介して
ダブテール溝
取り付けネジ
取り付け 背面
表示の種類 LED
周囲温度、動作時 -35 ... 60 °C
周囲温度、保管時 -35 ... 70 °C
相対湿度 (結露せず) 90 %
保護等級 IP 65III, 各種プラグおよび装着されたカバーに関するEN 60529規格
認可 CSA
TÜV南
UL
c TÜV NRTL US
関税分類番号 84714900
ECLASS 5.1.4 27280190
ECLASS 8.0 27280190
ECLASS 9.0 27280190
ECLASS 10.0 27280190
ECLASS 11.0 27280190
ECLASS 12.0 27280106
ECLASS 13.0 27280106
ECLASS 14.0 27280106
ECLASS 15.0 27280106
ETIM 5.0 EC001825
ETIM 6.0 EC001825
ETIM 7.0 EC001825
ETIM 8.0 EC001825
ETIM 9.0 EC001825
ETIM 10.0 EC001825
3D-CADモデル - zip
CADENAS PARTcommunity
EPLANマクロ - edz
USBドライバー - BPS Tools V4.0 - zip
添付書類 - pdf
取扱説明書 - pdf
データシート - pdf
製品フライヤー - pdf
適合宣言書CE - pdf
適合宣言書UKCA - pdf
認証 - TÜV Süd - pdf
認証 - TÜV Süd NRTL - pdf
修理用キット - 0–2000 m G30 H25 - pdf
修理用キット - 2000 - 4000 m G30 H25 - pdf
修理用キット - 4000 - 6000 m G30 H25 - pdf
修理用キット - 6000 - 8000 m G30 H25 - pdf
修理用キット - 8000 - 10000 m G30 H25 - pdf
修理用キット - 0 - 2000 m G30 H47 - pdf
修理用キット - 2000 - 4000 m G30 H47 - pdf
修理用キット - 4000 - 6000 m G30 H47 - pdf
修理用キット - 6000 - 8000 m G30 H47 - pdf
修理用キット - 8000 - 10000 m G30 H47 - pdf