FBPS 607i 07 SM 100 H
バーコード位置決めシステム
シリーズ | FBPS 600i |
機能 | ヒーティング 安全な位置検出 |
SIL | 3, EN 61508 |
安全度水準 付与限界 | 3, IEC/EN 62061 |
パフォーマンスレベル(PL) | e, ISO / EN ISO 13849-1:2015 |
PFHD | < 9.5E-09 毎時 |
可使時間 | 20 年, ISO / EN ISO 13849-1:2015 |
カテゴリー | 4, ISO / EN ISO 13849-1:2015 |
MTTF | 64 年 |
エラー反応時間 | 10 ms(設定可) |
被写界深度 | 50 ... 170 mm |
光源 | レーザー, 赤 |
レーザークラス | 1, IEC 60825-1:2014 (EN60825-1:2014)に準拠 |
送信信号形式 | 連続した |
ビーム射出口 | 側面 |
検出範囲 | 0 ... 10,000,000 mm |
再現性(1σ) | 0.15 mm |
測定値出力 | 1 ms |
搬送速度 最大 | 10 m/s |
供給電圧 UB | 24 V, DC, -25 ... 25 % |
消費電流、最大 | 1,000 ... 1,100 mA |
電力消費、最大 | 24 W |
デジタルスイッチ出力数 | 1 個数 |
種類 | デジタルスイッチ入力、設定可(安全ではない) |
デジタルスイッチ出力数 | 1 個数 |
種類 | デジタルスイッチ出力、設定可(安全ではない) |
種類 | 2チャンネル標準SSI |
機能 | プロセス |
種類 | USB |
機能 | サービス 内蔵されたウェブサーバー経由での設定/パラメータ化 |
コネクタ出口 | 側面 |
機能 | 信号入力 信号出力 機能接地 (FE) 電力供給 |
コネクタの種類 | 丸形プラグ |
デバイス上の名称 | XD1 PWR |
ネジ寸 | M12 |
タイプ | オス |
素材 | 金属 |
極数 | 5 -極 |
コーディング | A コード |
機能 | SSIチャンネルA |
コネクタの種類 | 丸形プラグ |
ネジ寸 | M12 |
タイプ | オス |
素材 | 金属 |
極数 | 5 -極 |
コーディング | B コード |
機能 | SSIチャンネルB |
コネクタの種類 | 丸形プラグ |
ネジ寸 | M12 |
タイプ | オス |
素材 | 金属 |
極数 | 5 -極 |
コーディング | B コード |
機能 | サービスインターフェース |
コネクタの種類 | USB |
プラグタイプ | USB 2.0ミニB |
外形 | 角型 |
寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 116.3 mm x 112.5 mm x 51.5 mm |
筐体の素材 | 金属 |
レンズカバーの素材 | ガラス |
正味重量 | 540 g |
取り付けの種類 | オプションの取り付け部を介して ダブテール溝 取り付けネジ 取り付け 背面 |
表示の種類 | LED |
周囲温度、動作時 | -35 ... 60 °C |
周囲温度、保管時 | -35 ... 70 °C |
相対湿度 (結露せず) | 90 % |
保護等級 | IP 65III, 各種プラグおよび装着されたカバーに関するEN 60529規格 |
認可 | CSA TÜV南 UL c TÜV NRTL US |
関税分類番号 | 84719000 |
ECLASS 5.1.4 | 27280190 |
ECLASS 8.0 | 27280190 |
ECLASS 9.0 | 27280190 |
ECLASS 10.0 | 27280190 |
ECLASS 11.0 | 27280190 |
ECLASS 12.0 | 27280106 |
ECLASS 13.0 | 27280106 |
ECLASS 14.0 | 27280106 |
ECLASS 15.0 | 27280106 |
ETIM 5.0 | EC001825 |
ETIM 6.0 | EC001825 |
ETIM 7.0 | EC001825 |
ETIM 8.0 | EC001825 |
ETIM 9.0 | EC001825 |
ETIM 10.0 | EC001825 |