ET28.3/2N-M12

動的拡散型センサ

製品番号: 50122599

Icon Icon Icon Icon
結果リスト:1製品が見つかりました
ET28.3/2N-200-M12
動的拡散型センサ
製品番号: 50122600
  • シリーズ: 28
  • 動作原理: スキャン原理
  • 動作範囲、最大: 0.001 ... 0.65 m
  • 外形: 角型
製品番号: 50122600
シリーズ 28
動作原理 スキャン原理
動作範囲 保証検出範囲
動作範囲、白90% 0.001 ... 0.65 m
動作範囲、グレー50% 0.002 ... 0.54 m
動作範囲、グレー18% 0.01 ... 0.35 m
動作範囲、黒 6% 0.012 ... 0.25 m
限界動作範囲、白色90% 0.001 ... 0.85 m
限界動作範囲、グレー50% 0.002 ... 0.74 m
限界動作範囲、グレー18% 0.01 ... 0.43 m
限界動作範囲、黒 6% 0.012 ... 0.35 m
限界動作範囲 一般的な検出範囲
光源 LED, 赤
波長 620 nm
LEDグループ 分類外(EN 62471に準拠)
サプレッサ 極性逆付防止
短絡保護
供給電圧 UB 10 ... 30 V, DC, リップルを含む
リップル 0 ... 15 %, UBから
無負荷電流 0 ... 20 mA
デジタルスイッチ出力数 2 個数
スイッチエレメント トランジスタ, NPN
スイッチの動作原理 ライトオン
スイッチエレメント トランジスタ, NPN
スイッチの動作原理 ダークオン
スイッチング周波数 500 Hz
応答時間 1 ms
スタンバイ遅延 300 ms
機能 信号出力
電力供給
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 M12
タイプ オス
素材 プラスチック
極数 4 -極
コーディング A コード
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 15 mm x 46.5 mm x 31.8 mm
ネジ寸 M18
筐体の素材 プラスチック
筐体 プラスチック ABS
レンズカバーの素材 プラスチック
正味重量 25 g
筐体色
黒色
表示の種類 LED
コントローラ ティーチボタン
周囲温度、動作時 -40 ... 60 °C
周囲温度、保管時 -40 ... 70 °C
保護等級 IP 67III
認可 c UL US
適応基準 IEC 60947-5-2
関税分類番号 85365019
ECLASS 8.0 27270903
ECLASS 9.0 27270903
ETIM 5.0 EC001821
ETIM 6.0 EC001821
3D-CADモデル - zip
取扱説明書 - pdf
データシート - pdf
製品パンフレット - pdf
適合宣言書CE - pdf
適合宣言書UKCA - pdf