ESB200-4TR-C
非常停止 センサ
シリーズ | ESB200 |
種類 | 非常停止コマンドトランスミッタ、EN ISO 13850、EN 60947-5-5 |
機能 | リセット機能(ロータリーボタンまたはキーにより) 位置依存性非常停止コマンド入力 保護されたねじ止め |
SIL | 3まで, IEC 61508 |
パフォーマンスレベル(PL) | eまで(eを含む), EN ISO 13849-1 |
可使時間 | 20 年, EN ISO 13849-1 |
カテゴリー | 4まで(接続に応じて), EN ISO 13849 |
B10d | 600,000 サイクル数 |
接点の寿命 | 20,000,000 スイッチングサイクル |
サプレッサ | 短絡保護 |
DC13での用途カテゴリー | 定格電圧 / 電流: 24 V / 2.5 A、48 V / 1.3 A、125 V / 0.6 A、250 V / 0.3 A, EN 60947-5-1 |
AC15での用途カテゴリー | 定格電圧 / 電流:24 V / 6 A、48 V / 6 A、120 V / 6 A、250 V / 6 A、400 V / 3 A, EN 60947-5-1 |
接点配列 | 2NC + 1NO |
接点開口部 | 摩擦接続、強制的 |
短絡保護 | 500 V、10A、タイプgG/gl, IEC 60269-1 |
定格絶縁電圧 | 600 V AC/DC |
従来の熱電流、最大 | 10 A |
コネクタ数 | 1 個数 |
ケーブルエントリ数 | 5 個数 |
機能 | 接点コネクタ |
コネクタの種類 | クランプ |
極数 | 6 -極 |
コネクタ断面 | 1x 0.5 mm² ~ 2x 2.5mm²、リッツ線 |
寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 80 mm x 102.3 mm x 72 mm |
筐体の素材 | プラスチック |
筐体 プラスチック | 強化グラスファイバ(PPS)、自己消火性 |
電気接点の素材 | 銀合金 |
正味重量 | 240 g |
筐体色 | 黄色、RAL 1023番 黒色 |
取り付けの種類 | 壁面設置 通路設置 |
ケーブルエントリの種類 | M16 x 1.5 |
取り付け位置 | 任意 |
スイッチタイプ | 非常停止制御装置, EN ISO 13850 |
スイッチの動作原理 | ショーティング |
機械的寿命 | 300,000 作動サイクル, IEC 60947-5-1 |
操作頻度、最大 | 3,600 毎時, IEC 60947-5-1 |
操作方法 | 非常停止ボタン、赤 |
操作力 ボタン | 25 N |
ボタンの素材 | プラスチック |
周囲温度、動作時 | -25 ... 80 °C |
汚染度 | 3, EN 60947-1 |
保護等級 | IP 67 IP 69K |
認可 | c UL US |
関税分類番号 | 85369095 |
ECLASS 5.1.4 | 27270690 |
ECLASS 8.0 | 27371244 |
ECLASS 9.0 | 27371244 |
ECLASS 10.0 | 27371244 |
ECLASS 11.0 | 27371244 |
ECLASS 12.0 | 27371244 |
ECLASS 13.0 | 27371244 |
ECLASS 14.0 | 27371244 |
ECLASS 15.0 | 27371244 |
ETIM 5.0 | EC002034 |
ETIM 6.0 | EC002034 |
ETIM 7.0 | EC002034 |
ETIM 8.0 | EC002034 |
ETIM 9.0 | EC002034 |
ETIM 10.0 | EC002034 |