ESB200-4KR-C

非常停止 センサ

製品番号: 63000002

Icon Icon
シリーズ ESB200
種類 非常停止コマンドトランスミッタ、EN ISO 13850、EN 60947-5-5
機能 リセット機能(ロータリーボタンまたはキーにより)
位置依存性非常停止コマンド入力
保護されたねじ止め
SIL 3まで, IEC 61508
パフォーマンスレベル(PL) eまで(eを含む), EN ISO 13849-1
可使時間 20 年, EN ISO 13849-1
カテゴリー 4まで(接続に応じて), EN ISO 13849
B10d 600,000 サイクル数
接点の寿命 20,000,000 スイッチングサイクル
サプレッサ 短絡保護
DC13での用途カテゴリー 定格電圧 / 電流: 24 V / 2.5 A、48 V / 1.3 A、125 V / 0.6 A、250 V / 0.3 A, EN 60947-5-1
AC15での用途カテゴリー 定格電圧 / 電流:24 V / 6 A、48 V / 6 A、120 V / 6 A、250 V / 6 A、400 V / 3 A, EN 60947-5-1
接点配列 2NC + 1NO
接点開口部 摩擦接続、強制的
短絡保護 500 V、10A、タイプgG/gl, IEC 60269-1
定格絶縁電圧 600 V AC/DC
従来の熱電流、最大 10 A
コネクタ数 1 個数
ケーブルエントリ数 5 個数
機能 接点コネクタ
コネクタの種類 クランプ
極数 6 -極
コネクタ断面 1x 0.5 mm² ~ 2x 2.5mm²、リッツ線
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 80 mm x 101.8 mm x 72 mm
筐体の素材 プラスチック
筐体 プラスチック 強化グラスファイバ(PPS)、自己消火性
電気接点の素材 銀合金
正味重量 240 g
筐体色 黄色、RAL 1023番
黒色
取り付けの種類 壁面設置
通路設置
ケーブルエントリの種類 M16 x 1.5
取り付け位置 任意
スイッチタイプ 非常停止制御装置, EN ISO 13850
スイッチの動作原理 ショーティング
機械的寿命 300,000 作動サイクル, IEC 60947-5-1
操作頻度、最大 3,600 毎時, IEC 60947-5-1
操作方法 非常停止ボタン、赤
操作力 ボタン 25 N
ボタンの素材 プラスチック
周囲温度、動作時 -25 ... 80 °C
汚染度 3, EN 60947-1
保護等級 IP 67
IP 69K
認可 c UL US
関税分類番号 85369095
ECLASS 5.1.4 27270690
ECLASS 8.0 27371244
ECLASS 9.0 27371244
ECLASS 10.0 27371244
ECLASS 11.0 27371244
ECLASS 12.0 27371244
ECLASS 13.0 27371244
ECLASS 14.0 27371244
ECLASS 15.0 27371244
ETIM 5.0 EC002034
ETIM 6.0 EC002034
ETIM 7.0 EC002034
ETIM 8.0 EC002034
ETIM 9.0 EC002034
ETIM 10.0 EC002034
3D-CADモデル - ESB200-4KR-C - zip
EPLANマクロ - edz
取扱説明書 - pdf
データシート - pdf
製品パンフレット - pdf
適合宣言書CE - pdf
適合宣言書UKCA - pdf