ERS200-M4C1-M20-HLR

非常停止ロープスイッチ

製品番号: 63000503

Icon Icon Icon Icon
シリーズ ERS200
種類 非常停止コマンドトランスミッタ、EN ISO 13850、EN 60947-5-5
機能 PO接点による両側ラッチ
リセット機能(インジケータ付きのリセットボタン)
位置独立非常停止コマンド入力
切り換えポイントインジケータによる簡単なロープ調整
可使時間 20 年, EN ISO 13849-1
B10d 2,000,000 サイクル数
DC13での用途カテゴリー 定格電圧 / 電流: 24 V / 6 A、125 V / 1.1 A、250 V / 0.4 A, EN 60947-5-1
AC15での用途カテゴリー 定格電圧 / 電流: 250 V / 6 A、400 V / 4 A、500 V / 1 A, EN 60947-5-1
接点配列 2NC + 1NO
接点開口部 摩擦接続、強制的
短絡保護 500 V、10 A、タイプaM, IEC 60269-1
定格絶縁電圧 400 V AC、500 V DC
従来の熱電流、最大 10 A
コネクタ数 1 個数
ケーブルエントリ数 1 個数
機能 接点コネクタ
コネクタの種類 丸形プラグ
クランプの種類 ネジ止めコネクタ
極数 6 -極
コネクタ断面 1x 0.34 mm² ~ 2x 1.5mm²、リッツ線
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 40 mm x 49.5 mm x 138.5 mm
筐体の素材 金属
筐体 金属 ZAMAK
電気接点の素材 銀合金
正味重量 298 g
筐体色 グレー
取り付けの種類 通路設置
ケーブルエントリの種類 M20 x 1.5
取り付け位置 ケーブル軸方向に
スイッチタイプ 非常停止制御装置, EN ISO 13850
スイッチの動作原理 ショーティング
機械的寿命 1,000,000 作動サイクル, IEC 6047-5-1
操作頻度、最大 600 毎時, IEC 6047-5-1
アクチュエータ、外部 ロープ
アクチュエータ、ロープの長さ、最大 (温度差20℃) 24 m
引き抜き力、アクチュエータのロック解除 83 N
動作力(強制切断時の引き抜き) 90 N
動作力(減少) 63 N
動作方向 縦軸に
強制切断の際の作動経路 8 mm
操作方法 ロープ
ロック解除の方法 インジケータボタン(プル)
ヘッドの素材 プラスチック
周囲温度、動作時 -25 ... 80 °C
汚染度 3, EN 60947-1
保護等級 IP 67
認可 IMQ
c UL US
関税分類番号 85369095
ECLASS 5.1.4 27270690
ECLASS 8.0 27270607
ECLASS 9.0 27371201
ECLASS 10.0 27371201
ECLASS 11.0 27371201
ECLASS 12.0 27371201
ECLASS 13.0 27371201
ECLASS 14.0 27371201
ECLASS 15.0 27371201
ETIM 5.0 EC002033
ETIM 6.0 EC002033
ETIM 7.0 EC002033
ETIM 8.0 EC002033
ETIM 9.0 EC002033
ETIM 10.0 EC002033
3D-CADモデル - ERS200-M4C1-M20-HLR - zip
EPLANマクロ - edz
取扱説明書 - pdf
データシート - pdf
製品パンフレット - pdf
適合宣言書CE - pdf
適合宣言書UKCA - pdf