ERS200-M1C1-M20-HAL
非常停止ロープスイッチ
シリーズ | ERS200 |
種類 | 非常停止コマンドトランスミッタ、EN ISO 13850、EN 60947-5-5 |
機能 | PO接点による両側ラッチ リセット機能(インジケータ付きのリセットボタン) 位置独立非常停止コマンド入力 切り換えポイントインジケータによる簡単なロープ調整 |
可使時間 | 20 年, EN ISO 13849-1 |
B10d | 2,000,000 サイクル数 |
DC13での用途カテゴリー | 定格電圧 / 電流: 24 V / 6 A、125 V / 1.1 A、250 V / 0.4 A, EN 60947-5-1 |
AC15での用途カテゴリー | 定格電圧 / 電流: 250 V / 6 A、400 V / 4 A、500 V / 1 A, EN 60947-5-1 |
接点配列 | 2NC |
接点開口部 | 摩擦接続、強制的 |
短絡保護 | 500 V、10 A、タイプaM, IEC 60269-1 |
定格絶縁電圧 | 500 V AC、600 V DC |
従来の熱電流、最大 | 10 A |
コネクタ数 | 1 個数 |
ケーブルエントリ数 | 1 個数 |
機能 | 接点コネクタ |
コネクタの種類 | クランプ |
クランプの種類 | ネジ止めコネクタ |
極数 | 4 -極 |
コネクタ断面 | 1x 0.5 mm² ~ 2x 2.5mm²、リッツ線 |
寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 84 mm x 49.5 mm x 98.5 mm |
筐体の素材 | 金属 |
筐体 金属 | ZAMAK |
電気接点の素材 | 銀合金 |
正味重量 | 385 g |
筐体色 | グレー 赤 |
取り付けの種類 | 通路設置 |
ケーブルエントリの種類 | M20 x 1.5 |
取り付け位置 | ケーブル軸方向に、左向き |
スイッチタイプ | 非常停止制御装置, EN ISO 13850 |
スイッチの動作原理 | ショーティング |
機械的寿命 | 1,000,000 作動サイクル, IEC 6047-5-1 |
操作頻度、最大 | 600 毎時, IEC 6047-5-1 |
アクチュエータ、外部 | ロープ |
アクチュエータ、ロープの長さ、最大 (温度差20℃) | 70 m |
引き抜き力、アクチュエータのロック解除 | 235 N |
動作力(強制切断時の引き抜き) | 250 N |
動作力(減少) | 147 N |
動作方向 | 左へ |
強制切断の際の作動経路 | 14 mm |
操作方法 | ロープ |
ロック解除の方法 | インジケータボタン(プル) |
ヘッドの素材 | 金属 |
周囲温度、動作時 | -25 ... 80 °C |
汚染度 | 3, EN 60947-1 |
保護等級 | IP 67 |
認可 | IMQ c UL US |
関税分類番号 | 85369095 |
ECLASS 5.1.4 | 27270690 |
ECLASS 8.0 | 27270607 |
ECLASS 9.0 | 27371201 |
ECLASS 10.0 | 27371201 |
ECLASS 11.0 | 27371201 |
ECLASS 12.0 | 27371201 |
ECLASS 13.0 | 27371201 |
ECLASS 14.0 | 27371201 |
ECLASS 15.0 | 27371201 |
ETIM 5.0 | EC002033 |
ETIM 6.0 | EC002033 |
ETIM 7.0 | EC002033 |
ETIM 8.0 | EC002033 |
ETIM 9.0 | EC002033 |
ETIM 10.0 | EC002033 |