ECO-SD-Set
アダプタケーブル
適している | セーフティ・ライトカーテン SOLID-2 / SOLID-2E |
コネクタの種類 | 丸形プラグ |
コネクタの種類 | 丸形プラグ |
ネジ寸 | M12 |
タイプ | メス |
極数 | 5 -極 |
コーディング | A コード |
心線数 | 8 個数 |
シールド | はい |
ケーブルモデル | 相互接続ケーブル |
ケーブル直径(外) | 5.6 mm |
ケーブル長 | 400 mm |
シースの素材 | PUR |
正味重量 | 94 g |
関税分類番号 | 85444290 |
ECLASS 5.1.4 | 27069190 |
ECLASS 8.0 | 27069190 |
ECLASS 9.0 | 27069190 |
ECLASS 10.0 | 27060313 |
ECLASS 11.0 | 27060313 |
ECLASS 12.0 | 27060313 |
ECLASS 13.0 | 27060313 |
ECLASS 14.0 | 27060313 |
ECLASS 15.0 | 27060313 |
ETIM 5.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
ETIM 10.0 | EC001855 |