E4-MP1-250
信号タワー部
シリーズ | E4 |
コネクタの種類 | クランプ |
クランプの種類 | プッシュイン技術 |
外形 | シリンダー状 |
寸法(直径 x 長さ) | 40 mm x 284 mm |
筐体の素材 | プラスチック 金属 |
正味重量 | 246 g |
筐体色 | 黒色 |
取り付け部のモデル | ベース取付け |
取り付けの種類、設備側 | ネジ止め可/ 垂直 |
ドームモジュール | 最大5個 |
モジュールの取り付け | 片側 |
エンドキャップの種類 | 1 個数 |
周囲温度、動作時 | -30 ... 60 °C |
保護等級 | IP 66 |
関税分類番号 | 85318070 |
ECLASS 5.1.4 | 27371234 |
ECLASS 8.0 | 27371234 |
ECLASS 9.0 | 27371234 |
ECLASS 10.0 | 27371234 |
ECLASS 11.0 | 27371234 |
ECLASS 12.0 | 27371234 |
ECLASS 13.0 | 27371234 |
ECLASS 14.0 | 27371234 |
ECLASS 15.0 | 27371234 |
ETIM 5.0 | EC001259 |
ETIM 6.0 | EC001259 |
ETIM 7.0 | EC001259 |
ETIM 8.0 | EC001259 |
ETIM 9.0 | EC001259 |
ETIM 10.0 | EC001259 |