DRT25C.3/L6-M12

動的基準スキャナ

製品番号: 50141897

Icon Icon Icon Icon Icon Icon
シリーズ 25C
動作原理 背景での基準ティーチ
動作範囲 0.05 ... 0.2 m
動作範囲 基準面の上方最大
設定範囲 50 ... 200 mm
光源 LED, 赤
波長 645 nm
LEDグループ 分類外(EN 62471に準拠)
サプレッサ 極性逆付防止
短絡保護
供給電圧 UB 12 ... 30 V, DC, リップルを含む
リップル 0 ... 15 %, UBから
無負荷電流 0 ... 40 mA
デジタルスイッチ出力数 2 個数
スイッチエレメント トランジスタ, プッシュプル
スイッチの動作原理 IO-リンク / ライトオン(PNP)/ ダークオン(NPN)
スイッチエレメント トランジスタ, プッシュプル
スイッチの動作原理 ライトオン(PNP)/ダークオン(NPN)
スイッチング周波数 750 Hz, (ティーチステップ1: 500 Hz)
応答時間 0.66 ms
スタンバイ遅延 300 ms
種類 IO-リンク
COMモード COM3
最小サイクルタイム COM3 = 0.4 ms
仕様 V1.1
デバイスID 2140
SIOモードサポート はい
機能 信号出力
電力供給
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 M12
タイプ オス
素材 PUR
極数 4 -極
コーディング A コード
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 15 mm x 42.7 mm x 30 mm
筐体の素材 プラスチック
筐体 プラスチック ABS
レンズカバーの素材 プラスチック
正味重量 22 g
筐体色
取り付けの種類 M4ネジによる通路設置
オプションの取り付け部を介して
素材の適合性 ECOLAB
表示の種類 LED
コントローラ ティーチボタン
コントローラの機能 基準面に対するティーチイン
周囲温度、動作時 -10 ... 50 °C, 温度補償 ± 15℃
周囲温度、保管時 -40 ... 70 °C
保護等級 IP 67
IP 69KIII
認可 c UL US
適応基準 IEC 60947-5-2
関税分類番号 85365019
ECLASS 5.1.4 27270903
ECLASS 8.0 27270903
ECLASS 9.0 27270903
ECLASS 10.0 27270903
ECLASS 11.0 27270903
ECLASS 12.0 27270903
ECLASS 13.0 27270903
ECLASS 14.0 27270903
ECLASS 15.0 27270903
ETIM 5.0 EC001821
ETIM 6.0 EC001821
ETIM 7.0 EC001821
ETIM 8.0 EC001821
ETIM 9.0 EC001821
ETIM 10.0 EC001821
3D-CADモデル - zip
CADENAS PARTcommunity
EPLANマクロ - edz
IODD - zip
設定ソフトウェア - Sensor Studio - zip
設定ソフトウェア - IO-Link Device Collection - zip
設定ソフトウェア - IO-Link USB-Master - zip
ソフトウェア - IO-Link Function Block for TIA V16 - zip
ソフトウェア - IO-Link Function Block for TwinCAT 3.x - zip
取扱説明書 - IO-Link interface description - pdf
取扱説明書 - pdf
データシート - pdf
製品パンフレット - pdf
製品フライヤー - pdf
適合宣言書CE - pdf
適合宣言書UKCA - pdf
認証 - ECOLAB - pdf