DMU420B-1000.3/LC-M8
超音波測距センサ
シリーズ | 420B |
MTTF | 390 年 |
超音波周波数 | 220 kHz |
放射方向 | 前面に |
開口角 | 1 ... 5 ° |
検出範囲 | 20 ... 1,000 mm |
分解能 | < 0.3 mm / < 0.5 mm |
精度 | 2 % |
基準サイズ精度 | 最終値 |
高い再現正確性 | 0.5 mm, 最終値 |
温度ドリフト | 2 % |
サプレッサ | 極性逆付防止 短絡保護 誘導保護 |
供給電圧 UB | 12 ... 30 V, DC |
リップル | 0 ... 10 %, UBから |
無負荷電流 | 0 ... 35 mA |
スイッチヒステリシス | 4 % |
アナログ出力数 | 1 個数 |
デジタルスイッチ出力数 | 1 個数 |
負荷抵抗 | 100 ... 1,000 Ω, < (+Vs - 10V) / 0.02 A |
電流 | 4 ... 20 mA |
種類 | 電流 |
スイッチ電流、最大 | 100 mA |
スイッチ電圧 | 低:≤ 2 V |
スイッチエレメント | トランジスタ, プッシュプル |
スイッチの動作原理 | IO-リンク / ライトオン(PNP)/ ダークオン(NPN) |
スイッチング周波数 | 8 Hz |
応答時間 | < 60 ms |
スタンバイ遅延 | 300 ms |
種類 | IO-リンク |
COMモード | COM2 |
最小サイクルタイム | COM2 = 12 ms |
フレームタイプ | 2.2 |
仕様 | V1.1 |
デバイスID | 3101 |
SIOモードサポート | はい |
プロセスデータ、長さ | 48 bit |
機能 | 信号入力 信号出力 電力供給 |
コネクタの種類 | 丸形プラグ |
ネジ寸 | M8 |
タイプ | オス |
素材 | 金属 |
極数 | 4 -極 |
外形 | 角型 |
寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 20.5 mm x 41 mm x 15 mm |
筐体の素材 | プラスチック |
筐体 プラスチック | ASA, PMMA |
超音波トランスデューサの素材 | 圧電セラミック (チタン酸ジルコン酸鉛 (PZT) を含む) |
正味重量 | 22 g |
筐体色 | 赤 |
取り付けの種類 | 通路設置 |
表示の種類 | LED |
LEDの数 | 3 個数 |
コントローラ | ティーチボタン |
コントローラの機能 | 検出範囲設定 |
周囲温度、動作時 | -25 ... 65 °C |
周囲温度、保管時 | -25 ... 75 °C |
保護等級 | IP 67III |
認可 | c UL US |
適応基準 | IEC 60947-5-2 |
関税分類番号 | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27272803 |
ECLASS 8.0 | 27272803 |
ECLASS 9.0 | 27272803 |
ECLASS 10.0 | 27272803 |
ECLASS 11.0 | 27272803 |
ECLASS 12.0 | 27272803 |
ECLASS 13.0 | 27272803 |
ECLASS 14.0 | 27272803 |
ECLASS 15.0 | 27272803 |
ETIM 5.0 | EC001849 |
ETIM 6.0 | EC001849 |
ETIM 7.0 | EC001849 |
ETIM 8.0 | EC001849 |
ETIM 9.0 | EC001849 |
ETIM 10.0 | EC001849 |