DMU418B-400.X3/LTC-M12
超音波測距センサ
シリーズ | 418B |
含む | M18 取付けナット 2個 |
特別モデル | マルチプレックス稼働 同期モード |
超音波周波数 | 310 kHz |
放射方向 | 前面に |
開口角 | 9 ° |
検出範囲 | 25 ... 400 mm |
分解能 | 0.1 ... 0.5 mm |
精度 | -0.5 ... 0.5 % |
基準サイズ精度 | 最終値 |
高い再現正確性 | 0.15 % |
ベンチマーク相対再現性 | 最終値 |
温度ドリフト | 1.5 % |
サプレッサ | 極性逆付防止 短絡保護 誘導保護 |
供給電圧 UB | 15 ... 30 V, DC |
リップル | 0 ... 10 %, UBから |
無負荷電流 | 30 ... 50 mA |
スイッチヒステリシス | 5 mm |
アナログ出力数 | 1 個数 |
デジタルスイッチ出力数 | 1 個数 |
種類 | 電流 |
スイッチ電流、最大 | 150 mA |
スイッチ電圧 | 低:≤ 2.5 V |
スイッチエレメント | トランジスタ, プッシュプル |
スイッチの動作原理 | ブレーク/メーク |
入/出力数 選択可 | 1 個数 |
スイッチ電圧、出力 | 典型値 UB / 0 V |
機能 | イネーブル入力 ティーチ入力 自由に設定可 |
スイッチング周波数 | 7 Hz |
応答時間 | 71 ms |
スタンバイ遅延 | 300 ms |
種類 | IO-リンク |
COMモード | COM2 |
プロファイル | スマート センサプロファイル |
最小サイクルタイム | COM2 = 2.3 ms |
フレームタイプ | 2.5 |
仕様 | V1.1 |
デバイスID | 0x000C00 |
SIOモードサポート | はい |
プロセスデータ IN | 2 Byte |
機能 | データインターフェース 信号入力 信号出力 同期入力/ 設定インターフェース 電力供給 |
コネクタの種類 | 丸形プラグ |
ネジ寸 | M12 |
タイプ | オス |
素材 | 金属 |
極数 | 5 -極 |
コーディング | A コード |
外形 | シリンダー状 |
寸法(直径 x 長さ) | 18 mm x 90 mm |
ネジ寸 | M18 x 1 mm |
筐体の素材 | 金属 |
筐体 金属 | 真鍮ニッケルメッキ |
超音波トランスデューサの素材 | 圧電セラミック (チタン酸ジルコン酸鉛 (PZT) を含む) |
正味重量 | 50 g |
筐体色 | 銀 |
表示の種類 | LED |
LEDの数 | 2 個数 |
コントローラ | 操作キー |
周囲温度、動作時 | -25 ... 70 °C |
周囲温度、保管時 | -30 ... 85 °C |
保護等級 | IP 67III IP 68 |
認可 | c UL US |
適応基準 | IEC 60947-5-2 |
関税分類番号 | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270804 |
ECLASS 8.0 | 27270804 |
ECLASS 9.0 | 27270804 |
ECLASS 10.0 | 27270804 |
ECLASS 11.0 | 27270804 |
ECLASS 12.0 | 27272806 |
ECLASS 13.0 | 27272806 |
ECLASS 14.0 | 27272806 |
ECLASS 15.0 | 27272806 |
ETIM 5.0 | EC001846 |
ETIM 6.0 | EC001846 |
ETIM 7.0 | EC001846 |
ETIM 8.0 | EC001846 |
ETIM 9.0 | EC001846 |
ETIM 10.0 | EC001846 |