DMU330-3500.3/4VK-M12
超音波測距センサ
シリーズ | 330 |
含む | M30 取付けナット 2個 |
特別モデル | マルチプレックス稼働 同期モード |
超音波周波数 | 112 kHz |
放射方向 | 前面に |
開口角 | 7 ° |
検出範囲 | 250 ... 3,500 mm |
分解能 | 5 mm |
精度 | 1 % |
基準サイズ精度 | 最終値 |
高い再現正確性 | 0.5 % |
ベンチマーク相対再現性 | 最終値 |
温度ドリフト | 8 % |
サプレッサ | 極性逆付防止 短絡保護 誘導保護 |
供給電圧 UB | 12 ... 30 V, DC |
リップル | 0 ... 5 %, UBから |
無負荷電流 | 0 ... 50 mA |
スイッチヒステリシス | 1 % |
アナログ出力数 | 1 個数 |
デジタルスイッチ出力数 | 1 個数 |
負荷抵抗 | 2,000 Ω |
電圧 | 0 ... 10 V |
種類 | 電圧 |
スイッチ電流、最大 | 100 mA |
スイッチエレメント | トランジスタ, PNP |
スイッチの動作原理 | メーク (NO) |
入/出力数 選択可 | 1 個数 |
機能 | 対向側への影響の回避 |
スイッチング周波数 | 2 Hz |
応答時間 | 250 ms |
機能 | 信号入力 信号出力 電力供給 |
コネクタの種類 | 丸形プラグ |
ネジ寸 | M12 |
タイプ | オス |
素材 | プラスチック |
極数 | 5 -極 |
コーディング | A コード |
外形 | シリンダー状 |
寸法(直径 x 長さ) | 30 mm x 98.8 mm |
ネジ寸 | M30 x 1.5 mm |
筐体の素材 | プラスチック |
筐体 プラスチック | ポリブチレン(PBT) |
検出面の素材 | プラスチック, エポキシ強化ガラスファイバ |
超音波トランスデューサの素材 | 圧電セラミック (チタン酸ジルコン酸鉛 (PZT) を含む) |
正味重量 | 140 g |
筐体色 | グレー |
表示の種類 | LED |
LEDの数 | 3 個数 |
コントローラ | 操作キー |
コントローラの機能 | スイッチ出力/出力特性の設定 ブレーク/メーク切り替え 工場設定に戻す |
周囲温度、動作時 | -20 ... 70 °C |
周囲温度、保管時 | -20 ... 70 °C |
保護等級 | IP 67III |
認可 | c UL US |
適応基準 | IEC 60947-5-2 |
関税分類番号 | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270804 |
ECLASS 8.0 | 27270804 |
ECLASS 9.0 | 27270804 |
ECLASS 10.0 | 27270804 |
ECLASS 11.0 | 27270804 |
ECLASS 12.0 | 27272806 |
ECLASS 13.0 | 27272806 |
ECLASS 14.0 | 27272806 |
ECLASS 15.0 | 27272806 |
ETIM 5.0 | EC001846 |
ETIM 6.0 | EC001846 |
ETIM 7.0 | EC001846 |
ETIM 8.0 | EC001846 |
ETIM 9.0 | EC001846 |
ETIM 10.0 | EC001846 |