DMU318-1200/VT-M12
超音波測距センサ
シリーズ | 318 |
含む | M18 取付けナット 2個 |
特別モデル | ティーチ入力 |
超音波周波数 | 200 kHz |
放射方向 | 前面に |
開口角 | 8 ° |
検出範囲 | 80 ... 1,200 mm |
分解能 | < 2 mm |
高い再現正確性 | 0.5 % |
ベンチマーク相対再現性 | 最終値 |
温度ドリフト | 5 % |
サプレッサ | 極性逆付防止 短絡保護 誘導保護 |
供給電圧 UB | 10 ... 30 V, DC |
リップル | 0 ... 5 %, UBから |
無負荷電流 | 0 ... 35 mA |
スイッチヒステリシス | 1 % |
ティーチ入力数 | 1 個数 |
電圧の種類 | DC |
機能 | スイッチ出力/出力特性の設定 ブレーク/メーク切り替え 工場設定に戻す |
アナログ出力数 | 1 個数 |
負荷抵抗 | 2,000 Ω |
電圧 | 0 ... 10 V |
種類 | 電圧 |
スタンバイ遅延 | 100 ms |
機能 | 信号入力 信号出力 電力供給 |
コネクタの種類 | 丸形プラグ |
ネジ寸 | M12 |
タイプ | オス |
素材 | プラスチック |
極数 | 4 -極 |
コーディング | A コード |
外形 | シリンダー状 |
寸法(直径 x 長さ) | 18 mm x 60.3 mm |
ネジ寸 | M18 x 1 mm |
筐体の素材 | プラスチック |
筐体 プラスチック | ポリブチレン(PBT) |
検出面の素材 | プラスチック, エポキシ強化ガラスファイバ |
超音波トランスデューサの素材 | 圧電セラミック (チタン酸ジルコン酸鉛 (PZT) を含む) |
正味重量 | 65 g |
筐体色 | グレー |
表示の種類 | LED |
LEDの数 | 3 個数 |
周囲温度、動作時 | -20 ... 70 °C |
周囲温度、保管時 | -20 ... 70 °C |
保護等級 | IP 67III |
認可 | c UL US |
適応基準 | IEC 60947-5-2 |
関税分類番号 | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270804 |
ECLASS 8.0 | 27270804 |
ECLASS 9.0 | 27270804 |
ECLASS 10.0 | 27270804 |
ECLASS 11.0 | 27270804 |
ECLASS 12.0 | 27272806 |
ECLASS 13.0 | 27272806 |
ECLASS 14.0 | 27272806 |
ECLASS 15.0 | 27272806 |
ETIM 5.0 | EC001846 |
ETIM 6.0 | EC001846 |
ETIM 7.0 | EC001846 |
ETIM 8.0 | EC001846 |
ETIM 9.0 | EC001846 |
ETIM 10.0 | EC001846 |