DMU230-3000/LA-M12
超音波測距センサ
シリーズ | 200 |
含む | M30 取付けナット 2個 |
特別モデル | マルチプレックス稼働 同期モード |
MTTF | 579 年 |
超音波周波数 | 125 kHz |
放射方向 | 前面に |
開口角 | 14 ° |
検出範囲 | 300 ... 3,000 mm |
分解能 | 1.0 mm |
分解能 アナログ出力 | 1 mm |
高い再現正確性 | 0.07 % |
ベンチマーク相対再現性 | 最終値 |
温度ドリフト | 0.2 %/K |
直線性誤差 | 0.2 % |
サプレッサ | 短絡保護 |
供給電圧 UB | 18 ... 30 V, DC |
リップル | 0 ... 10 %, UBから |
無負荷電流 | 0 ... 45 mA |
スイッチヒステリシス | 15 mm |
アナログ出力数 | 1 個数 |
デジタルスイッチ出力数 | 1 個数 |
負荷抵抗 | 0 ... 400 Ω |
電流 | 4 ... 20 mA |
種類 | 電流 |
スイッチ電流、最大 | 100 mA |
スイッチ電圧 | 低:≤ 2 V |
スイッチエレメント | トランジスタ, プッシュプル |
スイッチの動作原理 | IO-リンク / ライトオン(PNP)/ ダークオン(NPN) |
スイッチング周波数 | 3 Hz |
応答時間 | 170 ms |
スタンバイ遅延 | 300 ms |
種類 | IO-リンク |
COMモード | COM2 |
プロファイル | 一般的なプロファイル |
最小サイクルタイム | COM2 = 2.3 ms |
フレームタイプ | 2.2 |
仕様 | V1.1 |
デバイスID | 3093 |
SIOモードサポート | いいえ |
機能 | ティーチ入力 信号出力 電力供給 |
コネクタの種類 | 丸形プラグ |
ネジ寸 | M12 |
タイプ | オス |
素材 | 金属 |
極数 | 4 -極 |
コーディング | A コード |
外形 | シリンダー状 |
寸法(直径 x 長さ) | 30 mm x 60 mm |
ネジ寸 | M30 x 1.5 mm |
筐体の素材 | 金属 |
筐体 金属 | 真鍮ニッケルメッキ |
超音波トランスデューサの素材 | 圧電セラミック (チタン酸ジルコン酸鉛 (PZT) を含む) |
正味重量 | 110 g |
筐体色 | 銀 |
表示の種類 | LED |
LEDの数 | 2 個数 |
周囲温度、動作時 | -25 ... 70 °C |
周囲温度、保管時 | -25 ... 70 °C |
保護等級 | IP 67III |
認可 | c UL US |
適応基準 | IEC 60947-5-2 |
関税分類番号 | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27272803 |
ECLASS 8.0 | 27272803 |
ECLASS 9.0 | 27272803 |
ECLASS 10.0 | 27272803 |
ECLASS 11.0 | 27272803 |
ECLASS 12.0 | 27272803 |
ECLASS 13.0 | 27272803 |
ECLASS 14.0 | 27272803 |
ECLASS 15.0 | 27272803 |
ETIM 5.0 | EC001849 |
ETIM 6.0 | EC001849 |
ETIM 7.0 | EC001849 |
ETIM 8.0 | EC001849 |
ETIM 9.0 | EC001849 |
ETIM 10.0 | EC001849 |