DDLS 508 120.3 L H W
データトランスファ
シリーズ | DDLS 500 |
特別モデル | ヒーティング 一体型レーザーアライメントアシスト 反射面からの影響なし 平行光軸の動作 広角モデル |
作業エリア | 100 ... 120,000 mm |
光源 | レーザー, 赤外線 |
伝送周波数 | F3 |
開口角 | 1.6 ° |
供給電圧 UB | 18 ... 30 V, DC |
デジタルスイッチ出力数 | 1 個数 |
デジタルスイッチ出力数 | 1 個数 |
伝送プロトコール | CIPsafety |
種類 | イーサネットIP, Ethernet TCP/IP, PROFINET, PROFIsafe over PROFINET |
アドレス割り当て | なし |
機能 | プロセス |
スイッチ機能 | なし |
伝送速度 | 100 Mbit/s |
アーキテクチャ | 透明 |
アドレス割り当て | なし |
伝送速度 | 100 Mbit/s |
機能 | プロセス |
スイッチ機能 | なし |
伝送プロトコール | TCP/IP |
機能 | プロセス |
伝送プロトコール | PROFINET IO / RT PROFINET IRT PROFIsafe |
スイッチ機能 | なし |
伝送速度 | 100 Mbit/s |
コネクタ数 | 2 個数 |
コネクタの種類 | 丸形プラグ |
デバイス上の名称 | パワー |
ネジ寸 | M12 |
タイプ | オス |
極数 | 5 -極 |
コーディング | A コード |
コネクタの種類 | 丸形プラグ |
デバイス上の名称 | BUS |
ネジ寸 | M12 |
タイプ | メス |
極数 | 4 -極 |
コーディング | D コード |
寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 100 mm x 156 mm x 99.5 mm |
筐体の素材 | 金属 |
正味重量 | 1,750 g |
表示の種類 | LED バーグラフ |
周囲温度、動作時 | -35 ... 50 °C |
周囲温度、保管時 | -35 ... 70 °C |
保護等級 | IP 65III |
認可 | c UL US |
規格によるEMVテスト方法 | EN 1000-6-4 EN 61000-6-2 |
規格によるノイズテスト方法 | EN 60068-2-64 |
規格による揺れテスト方法 | EN 60068-2-6 |
規格によるショックテスト方法 | EN 60068-2-27 |
関税分類番号 | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 19039001 |
ECLASS 8.0 | 19179090 |
ECLASS 9.0 | 19179090 |
ECLASS 10.0 | 19170506 |
ECLASS 11.0 | 19170506 |
ECLASS 12.0 | 19170506 |
ECLASS 13.0 | 19170506 |
ECLASS 14.0 | 19170506 |
ECLASS 15.0 | 19170506 |
ETIM 5.0 | EC000515 |
ETIM 6.0 | EC000515 |
ETIM 7.0 | EC000515 |
ETIM 8.0 | EC000515 |
ETIM 9.0 | EC000515 |
ETIM 10.0 | EC000515 |