DDLS 200/120.1-20-H
データトランスファ
シリーズ | DDLS 200 |
特別モデル | ヒーティング 反射面からの影響なし 平行光軸の動作 |
作業エリア | 200 ... 120,000 mm |
光源 | LED, 赤外線 |
伝送周波数 | F1 |
開口角 | 1 ° |
供給電圧 UB | 18 ... 30 V, DC |
デジタルスイッチ出力数 | 1 個数 |
デジタルスイッチ出力数 | 1 個数 |
種類 | RS 422, インターバス-S |
伝送速度 | 2Mビット/秒 |
コネクタ数 | 3 個数 |
コネクタの種類 | クランプ |
ケーブルグランド | M16 |
極数 | 8 -極 |
コネクタの種類 | クランプ |
ケーブルグランド | M16 |
極数 | 10 -極 |
寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 89.25 mm x 196.5 mm x 111.8 mm |
筐体の素材 | 金属 |
正味重量 | 1,245 g |
表示の種類 | LED バーグラフ |
周囲温度、動作時 | -30 ... 50 °C |
周囲温度、保管時 | -30 ... 70 °C |
保護等級 | IP 65III |
認可 | c UL US |
規格によるEMVテスト方法 | EN 61000-6-2:2005 EN 61000-6-4:2001 |
規格によるノイズテスト方法 | EN 60068-2-64 |
規格による揺れテスト方法 | EN 60068-2-6 |
規格によるショックテスト方法 | EN 60068-2-27 EN 60068-2-29 |
関税分類番号 | 84718000 |
ECLASS 5.1.4 | 19039001 |
ECLASS 8.0 | 19179090 |
ECLASS 9.0 | 19179090 |
ECLASS 10.0 | 19170506 |
ECLASS 11.0 | 19170506 |
ECLASS 12.0 | 19170506 |
ECLASS 13.0 | 19170506 |
ECLASS 14.0 | 19170506 |
ECLASS 15.0 | 19170506 |
ETIM 5.0 | EC000515 |
ETIM 6.0 | EC000515 |
ETIM 7.0 | EC000515 |
ETIM 8.0 | EC000515 |
ETIM 9.0 | EC000515 |
ETIM 10.0 | EC000515 |