DCR55M2/UB-1800-S6

定位置2Dコードリーダ

製品番号: 50136773

Icon Icon Icon
シリーズ DCR 55
チップ CMOS (Rolling Shutter)
ソフトウェア機能 1Dコードの読み取り
2Dコードの読み取り
コード種類 読み取り可 2/5 NEC
2/5 インターリーブ
2/5 ストレート
2/5 ホンコン
Australian Post
Aztec
BC412
Canada Post
Code 11
Code 32
Code 39
Code 49
Code 93
Code 128
EAN/UPC
GS1 データバー
HanXin
KIX コード
Korea Post
QRコード
インテリジェントメール
コーダバー
コーダブロック F
データマトリクスコード
日本郵便
読み取り距離 30 ... 425 mm
LEDグループ 分類外(EN 62471:2008に準拠)
カメラの水平方向分解能 1,280 px
カメラの垂直方向分解能 960 px
モジュールサイズ 0.127 ... 0.528 mm
供給電圧 UB 4.75 ... 5.25 V, DC
消費電流、最大 425 mA
種類 USB
機能 プロセス
仕様 USB 2.0
動作モード COM-ポート-エミュレーション
キーボード-エミュレーション
種類 USB
コネクタ数 1 個数
機能 データインターフェース
電力供給
コネクタの種類 USBプラグ付きケーブル
ケーブル長 1,800 mm
シースの素材 PUR
ケーブル色 黒色
外形 角型
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 31.5 mm x 20 mm x 40.3 mm
筐体の素材 金属
筐体 金属 アルミ鋳造
レンズカバーの素材 プラスチック
正味重量 89 g
筐体色
取り付けの種類 取り付けネジ
表示の種類 LED
設定/パラメータ化の種類 ソフトウェア
周囲温度、動作時 0 ... 50 °C
周囲温度、保管時 -20 ... 60 °C
相対湿度 (結露せず) 10 ... 90 %
保護等級 IP 54
認可 FCC
RoHS
c UL US
規格によるEMVテスト方法 EN 61326-1
関税分類番号 84719000
ECLASS 5.1.4 27280103
ECLASS 8.0 27280103
ECLASS 9.0 27280103
ECLASS 10.0 27280103
ECLASS 11.0 27280103
ECLASS 12.0 27280103
ECLASS 13.0 27280103
ECLASS 14.0 27280103
ECLASS 15.0 27280103
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002999
ETIM 7.0 EC002999
ETIM 8.0 EC002999
ETIM 9.0 EC002999
ETIM 10.0 EC002999
3D-CADモデル - zip
EPLANマクロ - edz
設定ソフトウェア - Sensor Studio - zip
設定ソフトウェア - LeAnalysisCollectionSetup - zip
ソフトウェア - Drivers V 2.5.0 - zip
添付書類 - pdf
取扱説明書 - pdf
データシート - pdf
製品パンフレット - pdf
適合宣言書CE - pdf
適合宣言書UKCA - pdf