DCR55M2/R2
定位置2Dコードリーダ
シリーズ | DCR 55 |
チップ | CMOS (Rolling Shutter) |
ソフトウェア機能 | 1Dコードの読み取り 2Dコードの読み取り |
コード種類 読み取り可 | 2/5 NEC 2/5 インターリーブ 2/5 ストレート 2/5 ホンコン Australian Post Aztec BC412 Canada Post Code 11 Code 32 Code 39 Code 49 Code 93 Code 128 EAN/UPC GS1 データバー HanXin KIX コード Korea Post QRコード インテリジェントメール コーダバー コーダブロック F データマトリクスコード 日本郵便 |
読み取り距離 | 30 ... 425 mm |
LEDグループ | 分類外(EN 62471:2008に準拠) |
カメラの水平方向分解能 | 1,280 px |
カメラの垂直方向分解能 | 960 px |
モジュールサイズ | 0.127 ... 0.528 mm |
供給電圧 UB | 4.75 ... 5.25 V, DC |
消費電流、最大 | 425 mA |
デジタルスイッチ出力数 | 1 個数 |
機能 | 読み取りゲート |
デジタルスイッチ出力数 | 1 個数 |
電圧の種類 | DC |
スイッチエレメント | トランジスタ, NPN |
種類 | RS 232 |
機能 | プロセス |
伝送速度 | 9,600 ... 115,200 Bd |
データフォーマット | 設定可 |
コネクタ数 | 1 個数 |
機能 | データインターフェース 信号入力 信号出力 電力供給 |
コネクタの種類 | ケーブル |
ケーブル長 | 2,000 mm |
シースの素材 | PUR |
ケーブル色 | 黒色 |
心線数 | 7 -芯 |
外形 | 角型 |
寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 31.5 mm x 20 mm x 40.3 mm |
筐体の素材 | 金属 |
筐体 金属 | アルミ鋳造 |
レンズカバーの素材 | プラスチック |
正味重量 | 89 g |
筐体色 | 赤 銀 |
取り付けの種類 | 取り付けネジ |
表示の種類 | LED |
設定/パラメータ化の種類 | ソフトウェア |
周囲温度、動作時 | 0 ... 50 °C |
周囲温度、保管時 | -20 ... 60 °C |
相対湿度 (結露せず) | 10 ... 90 % |
保護等級 | IP 54 |
認可 | FCC RoHS c UL US |
規格によるEMVテスト方法 | EN 61326-1 |
関税分類番号 | 84719000 |
ECLASS 5.1.4 | 27280103 |
ECLASS 8.0 | 27280103 |
ECLASS 9.0 | 27280103 |
ECLASS 10.0 | 27280103 |
ECLASS 11.0 | 27280103 |
ECLASS 12.0 | 27280103 |
ECLASS 13.0 | 27280103 |
ECLASS 14.0 | 27280103 |
ECLASS 15.0 | 27280103 |
ETIM 5.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002999 |
ETIM 7.0 | EC002999 |
ETIM 8.0 | EC002999 |
ETIM 9.0 | EC002999 |
ETIM 10.0 | EC002999 |