DCR50M2/R2

定位置2Dコードリーダ

製品番号: 50135000

Icon Icon
シリーズ DCR 50
チップ CMOS (Rolling Shutter)
特別モデル スキャンエンジンモジュール
ソフトウェア機能 1Dコードの読み取り
2Dコードの読み取り
コード種類 読み取り可 2/5 インターリーブ
Australian Post
Aztec
Canada Post
Code 11
Code 32
Code 39
Code 49
Code 93
Code 128
EAN/UPC
GS1 コンポジット
GS1 データバー
KIX コード
Korea Post
MSI Plessey
PDF417
Planet
Postnet
QRコード
Telepen
UK Royal Mail
UPU IDタグ
インテリジェントメール
コーダバー
コーダブロック F
データマトリクスコード
マイクロPDF
マイクロQR
マクシマムコード
医薬品コード
日本郵便
読み取り距離 30 ... 425 mm
カメラの水平方向分解能 1,280 px
カメラの垂直方向分解能 960 px
モジュールサイズ 0.127 ... 0.528 mm
供給電圧 UB 4.75 ... 5.25 V, DC
消費電流、最大 300 mA
デジタルスイッチ出力数 1 個数
デジタルスイッチ出力数 1 個数
電圧の種類 DC
スイッチ電流、最大 20 mA
スイッチエレメント トランジスタ, NPN
種類 RS 232
機能 プロセス
伝送速度 9,600 ... 115,200 Bd
データフォーマット 設定可能
コネクタ数 1 個数
機能 データインターフェース
信号入力
信号出力
設定インターフェース
電力供給
コネクタの種類 Molexコネクタ 53261-0671
極数 6 -極
タイプ オス
外形 角型
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 31.6 mm x 12.7 mm x 27.5 mm
筐体の素材 プラスチック
金属
正味重量 10 g
筐体色
取り付けの種類 取付部品 M2.5
表示の種類 LED
設定/パラメータ化の種類 ソフトウェア
周囲温度、動作時 0 ... 50 °C
周囲温度、保管時 -20 ... 60 °C
相対湿度 (結露せず) 10 ... 90 %
関税分類番号 84719000
ECLASS 5.1.4 27280103
ECLASS 8.0 27280103
ECLASS 9.0 27280103
ECLASS 10.0 27280103
ECLASS 11.0 27280103
ECLASS 12.0 27280103
ECLASS 13.0 27280103
ECLASS 14.0 27280103
ECLASS 15.0 27280103
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002999
ETIM 7.0 EC002999
ETIM 8.0 EC002999
ETIM 9.0 EC002999
ETIM 10.0 EC002999
3D-CADモデル - zip
EPLANマクロ - edz
設定ソフトウェア - Sensor Studio - zip
設定ソフトウェア - LeAnalysisCollectionSetup - zip
取扱説明書 - pdf
データシート - pdf
製品パンフレット - pdf
適合宣言書CE - pdf
適合宣言書UKCA - pdf