DCR50M2/R2-S7
定位置2Dコードリーダ
シリーズ | DCR 50 |
チップ | CMOS (Global Shutter) |
特別モデル | スキャンエンジンモジュール |
ソフトウェア機能 | 1Dコードの読み取り 2Dコードの読み取り |
コード種類 読み取り可 | 2/5 IATA 2/5 インターリーブ 2/5 ストレート 2/5 ホンコン Aztec Code 11 Code 32 Code 39 Code 93 Code 128 DotCode EAN 8/13 GS1 データバー RSS 14 GS1 データバー拡張型 HanXin MSI Plessey PDF417 QRコード UPC-A UPC-E グリッドマトリクス コンポジットコード コーダバー データマトリクスコード マイクロPDF マイクロQR マクシマムコード 医薬品コード |
読み取り距離 | 45 ... 400 mm |
カメラの水平方向分解能 | 1,280 px |
カメラの垂直方向分解能 | 800 px |
読み取り領域 ビーム拡散、水平 | 46 ° |
読み取り領域 ビーム拡散、垂直 | 29 ° |
モジュールサイズ | 0.127 ... 0.528 mm |
供給電圧 UB | 3.3 V, DC, -5 ... 5 % |
消費電流、最大 | 230 mA |
デジタルスイッチ出力数 | 1 個数 |
デジタルスイッチ出力数 | 1 個数 |
電圧の種類 | DC |
スイッチ電流、最大 | 8 mA |
スイッチエレメント | トランジスタ, PNP / NPN 切り替え可 |
種類 | USB, TTL 232 |
データフォーマット | 設定可能 |
機能 | プロセス |
伝送速度 | 9,600 ... 115,200 Bd |
機能 | プロセス |
仕様 | USB 2.0 |
動作モード | COM-ポート-エミュレーション |
コネクタ数 | 1 個数 |
機能 | データインターフェース 信号入力 信号出力 設定インターフェース 電力供給 |
コネクタの種類 | 12-pin FFC, 0.5mm pitch, 100 mmの最大ケーブル長 |
極数 | 12 -極 |
外形 | 角型 |
寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 21.6 mm x 11.8 mm x 15.8 mm |
筐体の素材 | プラスチック |
正味重量 | 5 g |
筐体色 | 黒色 |
取り付けの種類 | 止まりネジM1.6 |
表示の種類 | ブザー |
設定/パラメータ化の種類 | ソフトウェア |
周囲温度、動作時 | -10 ... 50 °C |
周囲温度、保管時 | -40 ... 70 °C |
相対湿度 (結露せず) | 5 ... 90 % |
関税分類番号 | 84719000 |
ECLASS 5.1.4 | 27280103 |
ECLASS 8.0 | 27280103 |
ECLASS 9.0 | 27280103 |
ECLASS 10.0 | 27280103 |
ECLASS 11.0 | 27280103 |
ECLASS 12.0 | 27280103 |
ECLASS 13.0 | 27280103 |
ECLASS 14.0 | 27280103 |
ECLASS 15.0 | 27280103 |
ETIM 5.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002999 |
ETIM 7.0 | EC002999 |
ETIM 8.0 | EC002999 |
ETIM 9.0 | EC002999 |
ETIM 10.0 | EC002999 |