DCR 202i FIX-N1-102-R3
定位置2Dコードリーダ
シリーズ | DCR 200i |
チップ | CMOS (Global Shutter) |
ソフトウェア機能 | 1Dコードの読み取り 2Dコードの読み取り |
コード種類 読み取り可 | 2/5 インターリーブ Aztec Code 32 Code 39 Code 93 Code 128 EAN 8/13 EAN 128 GS1 データバー GS1 データバーQR-Code GS1 データバー標準二層型 GS1 データバー標準型 PDF417 QRコード UPC コーダバー データマトリクスコード 医薬品コード |
読み取り距離 | 40 ... 120 mm |
光源 | LED, 赤 |
送信信号形式 | パルス化 |
カメラの水平方向分解能 | 1,280 px |
カメラの垂直方向分解能 | 960 px |
モジュールサイズ | 0.127 ... 0.5 mm |
電子シャッター速度 | 0.068 ... 5 ms |
カメラタイプ | モノクロ |
サプレッサ | 極性逆付防止 短絡保護 |
供給電圧 UB | 18 ... 30 V, DC |
平均的な電力消費 | 8 W |
デジタルスイッチ出力数 | 1 個数 |
種類 | デジタルスイッチ入力 |
電圧の種類 | DC |
デジタルスイッチ出力数 | 1 個数 |
種類 | デジタルスイッチ出力 |
電圧の種類 | DC |
スイッチ電流、最大 | 100 mA |
スイッチエレメント | MOSFET半導体 |
スイッチの動作原理 | +24 V オン |
入/出力数 選択可 | 2 個数 |
種類 | 入/出力 選択可 |
電圧の種類、出力 | DC |
電圧の種類、入力 | DC |
種類 | イーサネット, RS 232, RS 422 |
機能 | プロセス |
伝送速度 | 4,800 ... 115,200 Bd |
データフォーマット | 設定可能 |
スタートビット | 1 |
データビット | 8 |
ストップビット | 1 |
パリティ | なし |
伝送プロトコール | |
データコーディング | ASCII バイナリ |
機能 | プロセス |
伝送速度 | 4,800 ... 115,200 Bd |
データフォーマット | 設定可能 |
スタートビット | 1 |
データビット | 7、8、データビット |
ストップビット | 1、2 ストップビット |
パリティ | 設定可能 |
データコーディング | ASCII バイナリ |
アーキテクチャ | クライアント サーバ |
アドレス割り当て | DHCP 手動アドレス割り当て |
伝送速度 | 10 Mbit/s 100 Mbit/s |
機能 | プロセス |
スイッチ機能 | なし |
伝送プロトコール | TCP/IP、UDP |
種類 | イーサネット |
機能 | サービス |
コネクタ数 | 2 個数 |
機能 | データインターフェース 信号入力 信号出力 電力供給 |
コネクタの種類 | 丸形プラグ |
ネジ寸 | M12 |
タイプ | オス |
素材 | 金属 |
極数 | 12 -極 |
コーディング | A コード |
機能 | データインターフェース 設定インターフェース |
コネクタの種類 | 丸形プラグ |
ネジ寸 | M12 |
タイプ | メス |
素材 | 金属 |
極数 | 4 -極 |
コーディング | D コード |
外形 | 角型 |
寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 43 mm x 61 mm x 44 mm |
筐体の素材 | プラスチック 金属 |
筐体 金属 | アルミ鋳造 |
筐体 プラスチック | PC |
レンズカバーの素材 | プラスチック |
正味重量 | 120 g |
筐体色 | 銀 |
取り付けの種類 | オプションの取り付け部を介して 取り付けネジ |
表示の種類 | LED |
LEDの数 | 10 個数 |
設定/パラメータ化の種類 | ウェブブラウザ経由 ティーチイン パラメータ化コード |
コントローラ | キー |
コントローラの機能 | トリガー 自動セットアップ 調整モード |
周囲温度、動作時 | 0 ... 50 °C |
周囲温度、保管時 | -20 ... 70 °C |
相対湿度 (結露せず) | 90 % |
保護等級 | IP 65III |
認可 | c UL US |
規格によるEMVテスト方法 | EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 |
規格による連続ショックテスト方法 | IEC 60068-2-29、テスト Eb |
規格による振動テスト方法 | IEC 60068-2-6、テスト Fc |
関税分類番号 | 84719000 |
ECLASS 5.1.4 | 27280103 |
ECLASS 8.0 | 27280103 |
ECLASS 9.0 | 27280103 |
ECLASS 10.0 | 27280103 |
ECLASS 11.0 | 27280103 |
ECLASS 12.0 | 27280103 |
ECLASS 13.0 | 27280103 |
ECLASS 14.0 | 27280103 |
ECLASS 15.0 | 27280103 |
ETIM 5.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002999 |
ETIM 7.0 | EC002999 |
ETIM 8.0 | EC002999 |
ETIM 9.0 | EC002999 |
ETIM 10.0 | EC002999 |