DB 18 UP.1-40,2500
超音波センサ
シリーズ | 18 |
物理的原理 | 超音波 |
コネクタの種類 | 丸形プラグ付きケーブル |
ケーブル長 | 2,500 mm |
ネジ寸 | M8 |
素材 | 金属 |
極数 | 3 -極 |
外形 | シリンダー状 |
寸法(直径 x 長さ) | 18 mm x 40 mm |
ネジ寸 | M18 x 1 mm |
筐体の素材 | 金属 |
筐体 金属 | 真鍮ニッケルメッキ |
正味重量 | 30 g |
保護等級 | IP 65 |
関税分類番号 | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27272801 |
ECLASS 8.0 | 27272801 |
ECLASS 9.0 | 27272890 |
ECLASS 10.0 | 27272801 |
ECLASS 11.0 | 27272801 |
ECLASS 12.0 | 27272801 |
ECLASS 13.0 | 27272801 |
ECLASS 14.0 | 27272801 |
ECLASS 15.0 | 27272801 |
ETIM 5.0 | EC001847 |
ETIM 6.0 | EC001847 |
ETIM 7.0 | EC001847 |
ETIM 8.0 | EC001847 |
ETIM 9.0 | EC001847 |
ETIM 10.0 | EC001847 |