DB 18 UP.1-25,2500

超音波センサ

製品番号: 50108998

シリーズ 18
物理的原理 超音波
コネクタの種類 丸形プラグ付きケーブル
ケーブル長 2,500 mm
ネジ寸 M8
素材 金属
極数 3 -極
外形 シリンダー状
寸法(直径 x 長さ) 18 mm x 25 mm
ネジ寸 M18 x 1 mm
筐体の素材 金属
筐体 金属 真鍮ニッケルメッキ
正味重量 30 g
保護等級 IP 65
関税分類番号 85365019
ECLASS 5.1.4 27272801
ECLASS 8.0 27272801
ECLASS 9.0 27272890
ECLASS 10.0 27272801
ECLASS 11.0 27272801
ECLASS 12.0 27272801
ECLASS 13.0 27272801
ECLASS 14.0 27272801
ECLASS 15.0 27272801
ETIM 5.0 EC001847
ETIM 6.0 EC001847
ETIM 7.0 EC001847
ETIM 8.0 EC001847
ETIM 9.0 EC001847
ETIM 10.0 EC001847
3D-CADモデル - zip
EPLANマクロ - edz
適合宣言書CE - pdf