DB 14 K-12
静電容量センサ
シリーズ | 14 |
物理的原理 | 容量的 |
動作範囲 | 0.011 ... 0.012 m |
コネクタの種類 | 丸形プラグ付きケーブル |
ケーブル長 | 2,500 mm |
ネジ寸 | M8 |
素材 | 金属 |
極数 | 5 -極 |
外形 | 角型 |
寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 44 mm x 19 mm x 150 mm |
筐体の素材 | 金属 |
筐体 金属 | アルミ |
正味重量 | 80 g |
周囲温度、動作時 | 0 ... 40 °C |
保護等級 | IP 65 |
関税分類番号 | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270102 |
ECLASS 8.0 | 27270102 |
ECLASS 9.0 | 27270102 |
ECLASS 10.0 | 27270102 |
ECLASS 11.0 | 27270102 |
ECLASS 12.0 | 27274201 |
ECLASS 13.0 | 27274201 |
ECLASS 14.0 | 27274201 |
ECLASS 15.0 | 27274201 |
ETIM 5.0 | EC002715 |
ETIM 6.0 | EC002715 |
ETIM 7.0 | EC002715 |
ETIM 8.0 | EC002715 |
ETIM 9.0 | EC002715 |
ETIM 10.0 | EC002715 |