D9-V1-G-SGSOSRBZ2

信号タワー

製品番号: 50130473

Icon Icon Icon
シリーズ D9
シグナリングタイプ 光学的および音響的
寿命 >100,000 h
供給電圧 UB 24 V, AC/DC, 10 %
消費電流、最大 194 mA
コネクタの種類 クランプ
クランプの種類 ネジ止めコネクタ
外形 角型
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 90 mm x 194 mm x 45 mm
筐体の素材 プラスチック
筐体 プラスチック PC
正味重量 361 g
筐体色
取り付けの種類、設備側 ネジ止め可/ 水平
光源の種類 LED/24V
ドームモジュール 3個組立済み
信号画像 連続光
放射角 180°
モジュールの順序(昇順) 緑、オレンジ、赤
周囲温度、動作時 -25 ... 50 °C
保護等級 IP 65
認可 c UL US
トーン種 連続またはパルス音
トーン周波数 およそ2500Hz
音圧 70 ... 90 dB
トーン数 2 個数
関税分類番号 85318070
ECLASS 5.1.4 27371230
ECLASS 8.0 27371230
ECLASS 9.0 27371230
ECLASS 10.0 27371230
ECLASS 11.0 27371230
ECLASS 12.0 27371230
ECLASS 13.0 27371230
ECLASS 14.0 27371230
ECLASS 15.0 27371230
ETIM 5.0 EC001042
ETIM 6.0 EC001042
ETIM 7.0 EC001042
ETIM 8.0 EC001042
ETIM 9.0 EC001042
ETIM 10.0 EC001042
3D-CADモデル - zip
EPLANマクロ - edz
データシート - pdf
取り付けの手引き - pdf
適合宣言書CE - pdf