D U-M12-5A-M-SK

ケーブルソケット

製品番号: 50148925

Icon
消費電圧 最大50 V AC/DC
定格消費電力 4,000 mA
コネクタ数 1 個数
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 M12
タイプ メス
素材 金属
ハンドル本体の素材 プラスチック
極数 5 -極
コーディング A コード
モデル 軸方向
コネクタの種類 ナイフエッジ
許容ケーブル断面 0.34 ... 0.5 mm²
正味重量 43 g
周囲温度、動作時 -40 ... 85 °C
保護等級 IP 67
関税分類番号 85369010
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27440102
ECLASS 9.0 27069190
ECLASS 10.0 27440102
ECLASS 11.0 27440102
ECLASS 12.0 27440116
ECLASS 13.0 27440116
ECLASS 14.0 27440116
ECLASS 15.0 27440116
ETIM 5.0 EC002635
ETIM 6.0 EC002635
ETIM 7.0 EC002635
ETIM 8.0 EC002635
ETIM 9.0 EC002635
ETIM 10.0 EC002635
適合宣言書CE - pdf