D U-M12-4W-M-SK
ケーブルソケット
消費電圧 | 最大32 V AC/DC |
定格消費電力 | 4,000 mA |
コネクタ数 | 1 個数 |
コネクタの種類 | 丸形プラグ |
ネジ寸 | M12 |
タイプ | メス |
素材 | 金属 |
ハンドル本体の素材 | プラスチック |
極数 | 4 -極 |
コーディング | A コード |
モデル | L字型 |
コネクタの種類 | ナイフエッジ |
許容ケーブル断面 | 0.25 ... 0.5 mm² |
正味重量 | 43 g |
周囲温度、動作時 | -40 ... 85 °C |
保護等級 | IP 67 |
関税分類番号 | 85369010 |
ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
ECLASS 8.0 | 27440102 |
ECLASS 9.0 | 27069190 |
ECLASS 10.0 | 27440102 |
ECLASS 11.0 | 27440102 |
ECLASS 12.0 | 27440116 |
ECLASS 13.0 | 27440116 |
ECLASS 14.0 | 27440116 |
ECLASS 15.0 | 27440116 |
ETIM 5.0 | EC002635 |
ETIM 6.0 | EC002635 |
ETIM 7.0 | EC002635 |
ETIM 8.0 | EC002635 |
ETIM 9.0 | EC002635 |
ETIM 10.0 | EC002635 |