D M12A-12P

ケーブルソケット

製品番号: 50132254

定格消費電力 1,000 mA
測定電圧 (DIN EN 60664-1) 30 V
測定インパルス電圧 (DIN EN 60664-1) 800 V
コネクタ数 1 個数
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 M12
タイプ メス
素材 金属
ハンドル本体の素材 プラスチック
極数 12 -極
コーディング A コード
モデル 軸方向
コネクタの種類 半田付け
AWG 24
レンチサイズ 18 mm
正味重量 20 g
差し込み繰り返し回数、最大 > 50
最大ケーブル通路 6 ... 8 mm
周囲温度、動作時 -40 ... 85 °C
保護等級 IP 67
関税分類番号 85369010
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27440102
ECLASS 9.0 27069190
ECLASS 10.0 27440102
ECLASS 11.0 27440102
ECLASS 12.0 27440116
ECLASS 13.0 27440116
ECLASS 14.0 27440116
ECLASS 15.0 27440116
ETIM 5.0 EC002635
ETIM 6.0 EC002635
ETIM 7.0 EC002635
ETIM 8.0 EC002635
ETIM 9.0 EC002635
ETIM 10.0 EC002635