CSR780-01-96/GWHE-M12

反射型ライトバリア

製品番号: 50128288

Icon Icon Icon
シリーズ 780
動作原理 反射原理
含む ブラケット BT-NC 2個
アプリケーション 機械での排出制御
精確な物体検出
特別モデル 警告出力
動作範囲 0 ... 0.7 m
動作範囲 保証検出範囲
計測領域長 96 mm
ビーム間隔 1 mm
光源 LED, 赤外線
波長 850 nm
送信信号形式 パルス化
最小検出体直径 1 mm
サプレッサ 極性逆付防止
短絡保護
供給電圧 UB 18 ... 30 V, DC
リップル 0 ... 15 %, UBから
無負荷電流 0 ... 70 mA
デジタルスイッチ出力数 1 個数
種類 デジタルスイッチ出力
電圧の種類 DC
スイッチ電圧 低:≤ 2 V
高: ≥(UB-2V)
スイッチエレメント トランジスタ, プッシュプル
スイッチの動作原理 ダークオン(NPN)/ライトオン(PNP)
スイッチエレメント トランジスタ, プッシュプル
スイッチの動作原理 UB オン
機能 警告出力
応答時間 2 ms
スタンバイ遅延 800 ms
コネクタ数 1 個数
機能 信号出力
電力供給
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 M12
タイプ オス
素材 金属
極数 5 -極
コーディング A コード
外形 角型
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 34.2 mm x 28.6 mm x 181.8 mm
筐体の素材 金属
筐体 金属 アルミ
レンズカバーの素材 プラスチック / PMMA
正味重量 220 g
筐体色
取り付けの種類 オプションの取り付け部を介して
溝に取付け
表示の種類 LED
LEDの数 4 個数
コントローラ ティーチボタン
周囲温度、動作時 0 ... 55 °C
周囲温度、保管時 -30 ... 70 °C
保護等級 IP 65III
認可 c UL US
適応基準 IEC 60947-5-2
関税分類番号 85365019
ECLASS 5.1.4 27270910
ECLASS 8.0 27270910
ECLASS 9.0 27270910
ECLASS 10.0 27270910
ECLASS 11.0 27270910
ECLASS 12.0 27270910
ECLASS 13.0 27270910
ECLASS 14.0 27270910
ECLASS 15.0 27270910
ETIM 5.0 EC002549
ETIM 6.0 EC002549
ETIM 7.0 EC002549
ETIM 8.0 EC002549
ETIM 9.0 EC002549
ETIM 10.0 EC002549
3D-CADモデル - zip
EPLANマクロ - edz
データシート - pdf
製品パンフレット - pdf
適合宣言書CE - pdf
適合宣言書UKCA - pdf