CSR780-01-432/GWHE-M12
反射型ライトバリア
シリーズ | 780 |
動作原理 | 反射原理 |
含む | ブラケット BT-NC 2個 |
アプリケーション | 機械での排出制御 精確な物体検出 |
特別モデル | 警告出力 |
動作範囲 | 0 ... 0.7 m |
動作範囲 | 保証検出範囲 |
計測領域長 | 432 mm |
ビーム間隔 | 1 mm |
光源 | LED, 赤外線 |
波長 | 850 nm |
送信信号形式 | パルス化 |
最小検出体直径 | 1 mm |
サプレッサ | 極性逆付防止 短絡保護 |
供給電圧 UB | 18 ... 30 V, DC |
リップル | 0 ... 15 %, UBから |
無負荷電流 | 0 ... 150 mA |
デジタルスイッチ出力数 | 1 個数 |
種類 | デジタルスイッチ出力 |
電圧の種類 | DC |
スイッチ電圧 | 低:≤ 2 V 高: ≥(UB-2V) |
スイッチエレメント | トランジスタ, プッシュプル |
スイッチの動作原理 | ダークオン(NPN)/ライトオン(PNP) |
スイッチエレメント | トランジスタ, プッシュプル |
スイッチの動作原理 | UB オン |
機能 | 警告出力 |
応答時間 | 2 ms |
スタンバイ遅延 | 800 ms |
コネクタ数 | 1 個数 |
機能 | 信号出力 電力供給 |
コネクタの種類 | 丸形プラグ |
ネジ寸 | M12 |
タイプ | オス |
素材 | 金属 |
極数 | 5 -極 |
コーディング | A コード |
外形 | 角型 |
寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 34.2 mm x 28.6 mm x 517.8 mm |
筐体の素材 | 金属 |
筐体 金属 | アルミ |
レンズカバーの素材 | プラスチック / PMMA |
正味重量 | 530 g |
筐体色 | 赤 |
取り付けの種類 | オプションの取り付け部を介して 溝に取付け |
表示の種類 | LED |
LEDの数 | 4 個数 |
コントローラ | ティーチボタン |
周囲温度、動作時 | 0 ... 55 °C |
周囲温度、保管時 | -30 ... 70 °C |
保護等級 | IP 65III |
認可 | c UL US |
適応基準 | IEC 60947-5-2 |
関税分類番号 | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270910 |
ECLASS 8.0 | 27270910 |
ECLASS 9.0 | 27270910 |
ECLASS 10.0 | 27270910 |
ECLASS 11.0 | 27270910 |
ECLASS 12.0 | 27270910 |
ECLASS 13.0 | 27270910 |
ECLASS 14.0 | 27270910 |
ECLASS 15.0 | 27270910 |
ETIM 5.0 | EC002549 |
ETIM 6.0 | EC002549 |
ETIM 7.0 | EC002549 |
ETIM 8.0 | EC002549 |
ETIM 9.0 | EC002549 |
ETIM 10.0 | EC002549 |