CSL710-R40-1250.A/L-M12
ライトカーテンレシーバ
シリーズ | 710 |
動作原理 | 1方向原理 |
デバイス種類 | レシーバ |
含む | ブラケット BT-NC 2個 |
アプリケーション | 精確な物体検出 |
特別モデル | クロスビームスキャン 対角ビーム走査 平行ビーム走査 |
動作範囲 | 0.3 ... 7 m |
動作範囲 | 保証検出範囲 |
限界動作範囲 | 0.2 ... 9 m |
限界動作範囲 | 一般的な検出範囲 |
計測領域長 | 1,250 mm |
ビーム本数 | 32 個数 |
ビーム間隔 | 40 mm |
最小検出体直径 | 50 mm |
サプレッサ | 極性逆付防止 短絡保護 過渡保護 |
供給電圧 UB | 18 ... 30 V, DC |
リップル | 0 ... 15 %, UBから |
無負荷電流 | 0 ... 270 mA, 指定された値は全体パケットを示し、レシーバ周りの送信機からなります。 |
出力電流、最大 | 100 mA |
入力抵抗 | 6,000 Ω |
入/出力数 選択可 | 4 個数 |
種類 | 入/出力 選択可 |
電圧の種類、出力 | DC |
スイッチ電圧、出力 | 典型値 UB / 0 V |
電圧の種類、入力 | DC |
スイッチ電圧、入力 | 低:≤ 4 V 高: ≥6V |
アクティベーション/ディセーブル遅延 | 0 ... 1 ms |
スタンバイ遅延 | 400 ms |
サイクルタイム | 1.36 ms |
ビームあたりの応答時間 | 30 µs |
種類 | IO-リンク |
COMモード | COM2 COM3 |
最小サイクルタイム | COM2 = 2.3 ms |
仕様 | V1.0.1 V1.1 |
プロセスデータ IN | 2 Byte |
プロセスデータ OUT | 2 Byte |
種類 | IO-リンク |
機能 | サービス ソフトウェア経由での設定/パラメータ化 |
コネクタ数 | 2 個数 |
コネクタ出口 | 軸方向 |
機能 | 信号入力 信号出力 設定インターフェース 電力供給 |
コネクタの種類 | 丸形プラグ |
ネジ寸 | M12 |
タイプ | オス |
素材 | 金属 |
極数 | 8 -極 |
コーディング | A コード |
機能 | トランスミッタとの接続 |
コネクタの種類 | 丸形プラグ |
ネジ寸 | M12 |
タイプ | メス |
素材 | 金属 |
極数 | 5 -極 |
コーディング | A コード |
外形 | 角型 |
寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 29 mm x 54.8 mm x 1,353 mm |
筐体の素材 | 金属 |
筐体 金属 | アルミ |
レンズカバーの素材 | プラスチック / PMMA |
正味重量 | 1,400 g |
筐体色 | 赤 |
取り付けの種類 | オプションの取り付け部を介して 溝に取付け |
表示の種類 | LED OLED-ディスプレー |
LEDの数 | 2 個数 |
設定/パラメータ化の種類 | ソフトウェア ティーチイン |
コントローラ | キーパッド |
周囲温度、動作時 | -30 ... 60 °C |
周囲温度、保管時 | -40 ... 70 °C |
保護等級 | IP 65III |
認可 | c UL US |
適応基準 | IEC 60947-5-2 |
関税分類番号 | 90314990 |
ECLASS 5.1.4 | 27270910 |
ECLASS 8.0 | 27270910 |
ECLASS 9.0 | 27270910 |
ECLASS 10.0 | 27270910 |
ECLASS 11.0 | 27270910 |
ECLASS 12.0 | 27270910 |
ECLASS 13.0 | 27270910 |
ECLASS 14.0 | 27270910 |
ECLASS 15.0 | 27270910 |
ETIM 5.0 | EC002549 |
ETIM 6.0 | EC002549 |
ETIM 7.0 | EC002549 |
ETIM 8.0 | EC002549 |
ETIM 9.0 | EC002549 |
ETIM 10.0 | EC002549 |