CSL505-R50-3150-M8
ライトカーテンレシーバ
シリーズ | 505 |
動作原理 | 1方向原理 |
デバイス種類 | レシーバ |
アプリケーション | 精確な物体検出 |
特別モデル | クロスビームスキャン ティーチ入力 対角ビーム走査 平行ビーム走査 警告出力 |
動作範囲 | 0.3 ... 5 m |
動作範囲 | 保証検出範囲 |
計測領域長 | 3,150 mm |
ビーム本数 | 64 個数 |
ビーム間隔 | 50 mm |
最小検出体直径 | 52.5 mm |
サプレッサ | 極性逆付防止 短絡保護 誘導保護 |
供給電圧 UB | 18 ... 30 V, DC |
デジタルスイッチ出力数 | 2 個数 |
種類 | デジタルスイッチ出力 |
電圧の種類 | DC |
スイッチ電流、最大 | 150 mA |
スイッチエレメント | トランジスタ, プッシュプル |
スイッチの動作原理 | ライト/ダーク切り替え可 |
スイッチエレメント | トランジスタ, プッシュプル |
スイッチの動作原理 | ライト/ダーク切り替え可 |
サイクルタイム | 68 ms |
ビームあたりの応答時間 | 1,000 µs |
コネクタ数 | 1 個数 |
機能 | ティーチ入力 信号出力 電力供給 |
コネクタの種類 | 丸形プラグ |
ネジ寸 | M8 |
タイプ | オス |
素材 | 金属 |
極数 | 4 -極 |
コーディング | A コード |
外形 | 角型 |
寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 10 mm x 27 mm x 3,230 mm |
筐体の素材 | 金属 |
筐体 金属 | アルミ |
レンズカバーの素材 | プラスチック |
正味重量 | 2,117 g |
筐体色 | 銀 |
取り付けの種類 | 通路設置 |
表示の種類 | LED |
LEDの数 | 2 個数 |
設定/パラメータ化の種類 | ソフトウェア ピン配列に関して |
周囲温度、動作時 | -30 ... 50 °C |
周囲温度、保管時 | -40 ... 65 °C |
保護等級 | IP 65III |
適応基準 | EN 60947-5-2(ドイツ語版) |
関税分類番号 | 90314990 |
ECLASS 5.1.4 | 27270910 |
ECLASS 8.0 | 27270910 |
ECLASS 9.0 | 27270910 |
ECLASS 10.0 | 27270910 |
ECLASS 11.0 | 27270910 |
ECLASS 12.0 | 27270910 |
ECLASS 13.0 | 27270910 |
ECLASS 14.0 | 27270910 |
ECLASS 15.0 | 27270910 |
ETIM 5.0 | EC002549 |
ETIM 6.0 | EC002549 |
ETIM 7.0 | EC002549 |
ETIM 8.0 | EC002549 |
ETIM 9.0 | EC002549 |
ETIM 10.0 | EC002549 |