CSL505-R05-395-M8

ライトカーテンレシーバ

製品番号: 50131317

Icon Icon
シリーズ 505
動作原理 1方向原理
デバイス種類 レシーバ
アプリケーション 精確な物体検出
特別モデル クロスビームスキャン
ティーチ入力
対角ビーム走査
平行ビーム走査
警告出力
動作範囲 0.3 ... 5 m
動作範囲 保証検出範囲
計測領域長 395 mm
ビーム本数 80 個数
ビーム間隔 5 mm
最小検出体直径 7.5 mm
サプレッサ 極性逆付防止
短絡保護
誘導保護
供給電圧 UB 18 ... 30 V, DC
デジタルスイッチ出力数 2 個数
種類 デジタルスイッチ出力
電圧の種類 DC
スイッチ電流、最大 150 mA
スイッチエレメント トランジスタ, プッシュプル
スイッチの動作原理 ライト/ダーク切り替え可
スイッチエレメント トランジスタ, プッシュプル
スイッチの動作原理 ライト/ダーク切り替え可
サイクルタイム 76 ms
ビームあたりの応答時間 1,000 µs
コネクタ数 1 個数
機能 ティーチ入力
信号出力
電力供給
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 M8
タイプ オス
素材 金属
極数 4 -極
コーディング A コード
外形 角型
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 12 mm x 58 mm x 440 mm
筐体の素材 金属
筐体 金属 アルミ
レンズカバーの素材 プラスチック
正味重量 536 g
筐体色
取り付けの種類 通路設置
表示の種類 LED
LEDの数 2 個数
設定/パラメータ化の種類 ソフトウェア
ピン配列に関して
周囲温度、動作時 -30 ... 50 °C
周囲温度、保管時 -40 ... 65 °C
保護等級 IP 65III
適応基準 EN 60947-5-2(ドイツ語版)
関税分類番号 90314990
ECLASS 5.1.4 27270910
ECLASS 8.0 27270910
ECLASS 9.0 27270910
ECLASS 10.0 27270910
ECLASS 11.0 27270910
ECLASS 12.0 27270910
ECLASS 13.0 27270910
ECLASS 14.0 27270910
ECLASS 15.0 27270910
ETIM 5.0 EC002549
ETIM 6.0 EC002549
ETIM 7.0 EC002549
ETIM 8.0 EC002549
ETIM 9.0 EC002549
ETIM 10.0 EC002549
3D-CADモデル - zip
EPLANマクロ - edz
設定ソフトウェア - zip
取扱説明書 - pdf
データシート - pdf
製品パンフレット - pdf
添付書類 - pdf
適合宣言書CE - pdf
認証 - pdf