CRT648-60/L44-M12

カラーセンサ

製品番号: 50152602

Icon Icon Icon Icon Icon Icon
シリーズ 648
アプリケーション 7色までの識別
特別モデル IO-リンクを経由したRGBカラー出力
動作範囲 18 ... 60 mm
ビーム経路 拡散的
光源
LED リスクグループ グループ2(EN62471による)
光スポットサイズ [センサ距離で] 4 mm x 4 mm [40 mm]
光スポット形状の種類 方形
サプレッサ 極性逆付防止
短絡保護
出力電流、最大 100 mA
供給電圧 UB 18 ... 30 V, DC
無負荷電流 60 mA, 24 V DC
ティーチ入力数 1 個数
種類 ティーチ入力
機能 ティーチイン(デフォルトが作動解除され、オプションとして設定可)
デジタルスイッチ出力数 3 個数
種類 デジタルスイッチ出力
スイッチエレメント トランジスタ, プッシュプル
スイッチの動作原理 IO-リンク / ライトオン(PNP)/ ダークオン(NPN)
スイッチエレメント トランジスタ, PNP / NPN 切り替え可
スイッチの動作原理 ライトオン(PNP)/ダークオン(NPN)
スイッチエレメント トランジスタ, PNP / NPN 切り替え可
スイッチの動作原理 ライトオン(PNP)/ダークオン(NPN)
スイッチング周波数 3 ... 3,000 Hz
応答時間 ≤ 180 ms, ≥ 1500 Hz
ウォームアップタイム 5 min
種類 IO-リンク
COMモード COM2
最小サイクルタイム COM2 = 4 ms
仕様 V1.1
デバイスID 5302
SIOモードサポート はい
プロセスデータ、長さ 6 Byte
コネクタ数 1 個数
機能 信号入力(設定可)
信号出力
電力供給
コネクタの種類 丸形プラグ、270°回転可
ネジ寸 M12
タイプ オス
素材 金属
極数 5 -極
コーディング A コード
外形 角型
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 25 mm x 50 mm x 50.5 mm
筐体 金属 亜鉛ダイカスト
レンズカバーの素材 プラスチック / PMMA
正味重量 150 g
筐体色 mattchrom
取り付けの種類 オプションの取り付け部を介して
通路設置
素材の適合性 ECOLAB
Werkstoff Gehäuse
金属
表示の種類 LC-ディスプレー
LED
コントローラ 操作キー
周囲温度、動作時 -20 ... 55 °C
周囲温度、保管時 -20 ... 80 °C
保護等級 IP 67II
IP 69
認可 c UL US
規格による揺れテスト方法 EN 60947-5-2
規格によるショックテスト方法 EN 60947-5-2
適応基準 EN IEC 60947-5-2
関税分類番号 85365019
ECLASS 5.1.4 27270907
ECLASS 8.0 27270907
ECLASS 9.0 27270907
ECLASS 10.0 27270907
ECLASS 11.0 27270907
ECLASS 12.0 27270907
ECLASS 13.0 27270907
ECLASS 14.0 27270907
ECLASS 15.0 27270907
ETIM 5.0 EC001817
ETIM 6.0 EC001817
ETIM 7.0 EC001817
ETIM 8.0 EC001817
ETIM 9.0 EC001817
ETIM 10.0 EC001817
3D-CADモデル - zip
適合宣言書CE - pdf