CRT648-150/L44-M12
カラーセンサ
シリーズ | 648 |
アプリケーション | 7色までの識別 |
特別モデル | IO-リンクを経由したRGBカラー出力 |
動作範囲 | 20 ... 150 mm |
ビーム経路 | 拡散的 |
光源 | LED, 白 |
LED リスクグループ | グループ2(EN62471による) |
光スポットサイズ [センサ距離で] | 8 mm x 8 mm [60 mm] |
光スポット形状の種類 | 方形 |
サプレッサ | 極性逆付防止 短絡保護 |
出力電流、最大 | 100 mA |
供給電圧 UB | 18 ... 30 V, DC |
無負荷電流 | 60 mA, 24 V DC |
ティーチ入力数 | 1 個数 |
種類 | ティーチ入力 |
機能 | ティーチイン(デフォルトが作動解除され、オプションとして設定可) |
デジタルスイッチ出力数 | 3 個数 |
種類 | デジタルスイッチ出力 |
スイッチエレメント | トランジスタ, プッシュプル |
スイッチの動作原理 | IO-リンク / ライトオン(PNP)/ ダークオン(NPN) |
スイッチエレメント | トランジスタ, PNP / NPN 切り替え可 |
スイッチの動作原理 | ライトオン(PNP)/ダークオン(NPN) |
スイッチエレメント | トランジスタ, PNP / NPN 切り替え可 |
スイッチの動作原理 | ライトオン(PNP)/ダークオン(NPN) |
スイッチング周波数 | 3 ... 3,000 Hz |
応答時間 | ≤ 180 ms, ≥ 1500 Hz |
ウォームアップタイム | 5 min |
種類 | IO-リンク |
COMモード | COM2 |
最小サイクルタイム | COM2 = 4 ms |
仕様 | V1.1 |
デバイスID | 5303 |
SIOモードサポート | はい |
プロセスデータ、長さ | 6 Byte |
コネクタ数 | 1 個数 |
機能 | 信号入力(設定可) 信号出力 電力供給 |
コネクタの種類 | 丸形プラグ、270°回転可 |
ネジ寸 | M12 |
タイプ | オス |
素材 | 金属 |
極数 | 5 -極 |
コーディング | A コード |
外形 | 角型 |
寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 25 mm x 50 mm x 50.5 mm |
筐体の素材 | 金属 |
筐体 金属 | 亜鉛ダイカスト |
レンズカバーの素材 | プラスチック / PMMA |
正味重量 | 150 g |
筐体色 | mattchrom |
取り付けの種類 | オプションの取り付け部を介して 通路設置 |
素材の適合性 | ECOLAB |
表示の種類 | LC-ディスプレー LED |
コントローラ | 操作キー |
周囲温度、動作時 | -20 ... 55 °C |
周囲温度、保管時 | -20 ... 80 °C |
保護等級 | IP 67II IP 69 |
認可 | c UL US |
規格による揺れテスト方法 | EN 60947-5-2 |
規格によるショックテスト方法 | EN 60947-5-2 |
適応基準 | EN IEC 60947-5-2 |
関税分類番号 | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270907 |
ECLASS 8.0 | 27270907 |
ECLASS 9.0 | 27270907 |
ECLASS 10.0 | 27270907 |
ECLASS 11.0 | 27270907 |
ECLASS 12.0 | 27270907 |
ECLASS 13.0 | 27270907 |
ECLASS 14.0 | 27270907 |
ECLASS 15.0 | 27270907 |
ETIM 5.0 | EC001817 |
ETIM 6.0 | EC001817 |
ETIM 7.0 | EC001817 |
ETIM 8.0 | EC001817 |
ETIM 9.0 | EC001817 |
ETIM 10.0 | EC001817 |