CRT 448.S3/444-M12
カラーセンサ
シリーズ | 448 |
アプリケーション | 3色の検出 |
特別モデル | 同期入力 |
動作範囲 | 12 ... 32 mm |
光源 | LED, 白 |
光スポットサイズ [センサ距離で] | 4 mm |
光スポット位置 | 丸形 |
光スポット形状の種類 | 丸形 |
供給電圧 UB | 12 ... 28 V, DC |
ティーチ入力数 | 1 個数 |
デジタルスイッチ出力数 | 3 個数 |
種類 | デジタルスイッチ出力 |
スイッチエレメント | トランジスタ, PNP |
スイッチエレメント | トランジスタ, PNP |
スイッチエレメント | トランジスタ, PNP |
スイッチング周波数 | 500 Hz |
コネクタの種類 | 丸形プラグ |
ネジ寸 | M12 |
素材 | プラスチック |
極数 | 8 -極 |
外形 | 角型 |
寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 17 mm x 50 mm x 50 mm |
筐体の素材 | プラスチック |
筐体 プラスチック | ABS |
正味重量 | 40 g |
表示の種類 | LED |
周囲温度、動作時 | -10 ... 55 °C |
保護等級 | IP 67II |
認可 | c UL US |
適応基準 | IEC 60947-5-2 |
関税分類番号 | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270907 |
ECLASS 8.0 | 27270907 |
ECLASS 9.0 | 27270907 |
ECLASS 10.0 | 27270907 |
ECLASS 11.0 | 27270907 |
ECLASS 12.0 | 27270907 |
ECLASS 13.0 | 27270907 |
ECLASS 14.0 | 27270907 |
ECLASS 15.0 | 27270907 |
ETIM 5.0 | EC001817 |
ETIM 6.0 | EC001817 |
ETIM 7.0 | EC001817 |
ETIM 8.0 | EC001817 |
ETIM 9.0 | EC001817 |
ETIM 10.0 | EC001817 |