CRT 448.L3/222-M12

カラーセンサ

製品番号: 50121291

Icon Icon Icon
シリーズ 448
アプリケーション 3色の検出
特別モデル 同期入力
動作範囲 18 ... 22 mm
ビーム経路 拡散的
光源 LED, 白
光スポットサイズ [センサ距離で] 1 mm x 5 mm
光スポット位置 縦方向に
光スポット形状の種類 方形
供給電圧 UB 12 ... 28 V, DC
デジタルスイッチ出力数 3 個数
種類 デジタルスイッチ出力
スイッチエレメント トランジスタ, NPN
スイッチエレメント トランジスタ, NPN
スイッチエレメント トランジスタ, NPN
スイッチング周波数 500 Hz
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 M12
素材 プラスチック
極数 8 -極
外形 角型
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 17 mm x 50 mm x 50 mm
筐体の素材 プラスチック
筐体 プラスチック ABS
正味重量 40 g
表示の種類 LED
周囲温度、動作時 -10 ... 55 °C
保護等級 IP 67II
認可 c UL US
適応基準 IEC 60947-5-2
関税分類番号 85365019
ECLASS 5.1.4 27270907
ECLASS 8.0 27270907
ECLASS 9.0 27270907
ECLASS 10.0 27270907
ECLASS 11.0 27270907
ECLASS 12.0 27270907
ECLASS 13.0 27270907
ECLASS 14.0 27270907
ECLASS 15.0 27270907
ETIM 5.0 EC001817
ETIM 6.0 EC001817
ETIM 7.0 EC001817
ETIM 8.0 EC001817
ETIM 9.0 EC001817
ETIM 10.0 EC001817
3D-CADモデル - zip
EPLANマクロ - edz
データシート - pdf
適合宣言書CE - pdf
適合宣言書UKCA - pdf