CRT 20B M/P-12-004-S12

カラーセンサ

製品番号: 50109600

Icon Icon Icon
後継商品

こんにちは、ご用件を承ります。

お客様が適切な代替品を見つけるために、弊社はすすんで迅速かつ簡潔に引き続きお手伝いいたします。


以下の連絡先にお問い合わせください: お問い合わせ

シリーズ 20B
アプリケーション 4色の検出
特別モデル オートコリメータ
ティーチ入力
動作範囲 9.5 ... 15.5 mm
ビーム経路 焦点の合った
光源 LED, RGB
光スポットサイズ [センサ距離で] 2 mm x 4 mm
光スポット位置 縦方向に
光スポット形状の種類 方形
サプレッサ 極性逆付防止
短絡保護
供給電圧 UB 10 ... 30 V, DC
無負荷電流 0 ... 80 mA
ティーチ入力数 1 個数
種類 ティーチ入力
デジタルスイッチ出力数 4 個数
種類 デジタルスイッチ出力
スイッチエレメント トランジスタ, PNP
スイッチの動作原理 ライト/ダーク切り替え可
スイッチング周波数 3,500 Hz
コネクタ数 1 個数
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 M12
素材 金属
極数 8 -極
コーディング A コード
外形 角型
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 30 mm x 80 mm x 53 mm
筐体の素材 金属
筐体 金属 亜鉛ダイカスト
レンズカバーの素材 ガラス
正味重量 400 g
筐体色
取り付けの種類 止まりネジ
通路設置
表示の種類 LED
コントローラ キーパッド
周囲温度、動作時 -10 ... 55 °C
保護等級 IP 67II
認可 c UL US
適応基準 IEC 60947-5-2
関税分類番号 85365019
ECLASS 5.1.4 27270907
ECLASS 8.0 27270907
ECLASS 9.0 27270907
ECLASS 10.0 27270907
ECLASS 11.0 27270907
ECLASS 12.0 27270907
ECLASS 13.0 27270907
ECLASS 14.0 27270907
ETIM 5.0 EC001817
ETIM 6.0 EC001817
ETIM 7.0 EC001817
ETIM 8.0 EC001817
ETIM 9.0 EC001817
3D-CADモデル - zip
EPLANマクロ - edz
データシート - pdf
適合宣言書CE - pdf
適合宣言書UKCA - pdf