CRT 20B M/N-12-004-S12
カラーセンサ
シリーズ | 20B |
アプリケーション | 4色の検出 |
特別モデル | オートコリメータ ティーチ入力 |
動作範囲 | 9.5 ... 15.5 mm |
ビーム経路 | 焦点の合った |
光源 | LED, RGB |
光スポットサイズ [センサ距離で] | 2 mm x 4 mm |
光スポット位置 | 縦方向に |
光スポット形状の種類 | 方形 |
サプレッサ | 極性逆付防止 短絡保護 |
供給電圧 UB | 10 ... 30 V, DC |
無負荷電流 | 0 ... 80 mA |
ティーチ入力数 | 1 個数 |
種類 | ティーチ入力 |
デジタルスイッチ出力数 | 4 個数 |
種類 | デジタルスイッチ出力 |
スイッチエレメント | トランジスタ, NPN |
スイッチの動作原理 | ライト/ダーク切り替え可 |
スイッチング周波数 | 3,500 Hz |
コネクタ数 | 1 個数 |
コネクタの種類 | 丸形プラグ |
ネジ寸 | M12 |
素材 | 金属 |
極数 | 8 -極 |
コーディング | A コード |
外形 | 角型 |
寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 30 mm x 80 mm x 53 mm |
筐体の素材 | 金属 |
筐体 金属 | 亜鉛ダイカスト |
レンズカバーの素材 | ガラス |
正味重量 | 400 g |
筐体色 | 赤 |
取り付けの種類 | 止まりネジ 通路設置 |
表示の種類 | LED |
コントローラ | キーパッド |
周囲温度、動作時 | -10 ... 55 °C |
保護等級 | IP 67II |
認可 | c UL US |
適応基準 | IEC 60947-5-2 |
関税分類番号 | 85365019 |
ECLASS 8.0 | 27270907 |
ECLASS 9.0 | 27270907 |
ETIM 5.0 | EC001817 |
ETIM 6.0 | EC001817 |