CRT 20B M/N-12-001-S12

カラーセンサ

製品番号: 50109594

Icon Icon Icon
結果リスト:1製品が見つかりました
CRT 448.L3/222-M12
カラーセンサ
製品番号: 50121291
  • シリーズ: 448
  • アプリケーション: 3色の検出
  • 動作範囲、最大: 18 ... 22 mm
  • 光源: LED, 白
製品番号: 50121291
シリーズ 20B
アプリケーション 1色の検出
特別モデル オートコリメータ
ティーチ入力
動作範囲 9.5 ... 15.5 mm
ビーム経路 焦点の合った
光源 LED, RGB
光スポットサイズ [センサ距離で] 2 mm x 4 mm
光スポット位置 縦方向に
光スポット形状の種類 方形
サプレッサ 極性逆付防止
短絡保護
供給電圧 UB 10 ... 30 V, DC
無負荷電流 0 ... 80 mA
ティーチ入力数 1 個数
種類 ティーチ入力
デジタルスイッチ出力数 1 個数
種類 デジタルスイッチ出力
スイッチエレメント トランジスタ, NPN
スイッチの動作原理 ライト/ダーク切り替え可
スイッチング周波数 6,000 Hz
コネクタ数 1 個数
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 M12
素材 金属
極数 5 -極
コーディング A コード
外形 角型
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 30 mm x 80 mm x 53 mm
筐体の素材 金属
筐体 金属 亜鉛ダイカスト
レンズカバーの素材 ガラス
正味重量 400 g
筐体色
取り付けの種類 止まりネジ
通路設置
表示の種類 LED
コントローラ キーパッド
周囲温度、動作時 -10 ... 55 °C
保護等級 IP 67II
認可 c UL US
適応基準 IEC 60947-5-2
関税分類番号 85365019
ECLASS 8.0 27270907
ECLASS 9.0 27270907
ETIM 5.0 EC001817
ETIM 6.0 EC001817
3D-CADモデル - zip
データシート - pdf
適合宣言書CE - pdf
適合宣言書UKCA - pdf