CR55M2/UB-1800-S6
据置型バーコードリーダ
シリーズ | CR55 |
コード種類 読み取り可 | 2/5 インターリーブ Code 39 Code 93 Code 128 EAN/UPC EAN 8/13 EAN 128 GS1 データバー UPC コーダバー |
スキャンレート、典型値 | 330 scans/s |
読み取り距離 | 40 ... 250 mm |
光源 | LED, 赤 |
波長 | 617 nm |
モジュールサイズ | 0.1 ... 0.5 mm |
リーダ技術 | ラインスキャナ |
ビーム偏向 | プリズム経由 |
ビーム射出口 | 前面に |
供給電圧 UB | 4.5 ... 5.5 V, DC |
消費電流、最大 | 120 mA |
デジタルスイッチ出力数 | 1 個数 |
機能 | データ 有効 |
種類 | USB |
機能 | プロセス |
種類 | USB |
機能 | ソフトウェア経由での設定/パラメータ化 |
コネクタ数 | 1 個数 |
機能 | データインターフェース 信号入力 信号出力 電力供給 |
コネクタの種類 | USBプラグ付きケーブル |
ケーブル長 | 1,800 mm |
プラグタイプ | USB 2.0 スタンダードA |
外形 | 角型 |
寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 31 mm x 18.3 mm x 45.5 mm |
筐体の素材 | 金属 |
筐体 金属 | アルミ鋳造 |
レンズカバーの素材 | プラスチック / PMMA |
筐体色 | 赤 銀 |
取り付けの種類 | 止まりネジ |
表示の種類 | LED |
LEDの数 | 2 個数 |
設定/パラメータ化の種類 | ソフトウェア |
周囲温度、動作時 | 0 ... 50 °C |
周囲温度、保管時 | -20 ... 60 °C |
相対湿度 (結露せず) | 5 ... 95 % |
周囲光安全性、最大 | 100,000 lx |
保護等級 | IP 54 |
認可 | cUR us |
関税分類番号 | 84719000 |
ECLASS 5.1.4 | 27280102 |
ECLASS 8.0 | 27280102 |
ECLASS 9.0 | 27280102 |
ECLASS 10.0 | 27280102 |
ECLASS 11.0 | 27280102 |
ECLASS 12.0 | 27280102 |
ECLASS 13.0 | 27280102 |
ECLASS 14.0 | 27280102 |
ECLASS 15.0 | 27280102 |
ETIM 5.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002550 |
ETIM 7.0 | EC002550 |
ETIM 8.0 | EC002550 |
ETIM 9.0 | EC002550 |
ETIM 10.0 | EC002550 |