CR50M2/R2-S5

据置型バーコードリーダ

製品番号: 50126082

Icon Icon
シリーズ CR50
コード種類 読み取り可 2/5 インターリーブ
Code 39
Code 93
Code 128
EAN/UPC
EAN 8/13
EAN 128
GS1 データバー
UPC
コーダバー
スキャンレート、典型値 330 scans/s
読み取り距離 40 ... 250 mm
光源 LED, 赤
波長 617 nm
モジュールサイズ 0.1 ... 0.5 mm
リーダ技術 ラインスキャナ
ビーム偏向 プリズム経由
ビーム射出口 前面に
供給電圧 UB 4.5 ... 5.5 V, DC
消費電流、最大 120 mA
デジタルスイッチ出力数 1 個数
機能 データ 有効
種類 USB, RS 232
機能 プロセス
機能 プロセス
種類 USB
機能 ソフトウェア経由での設定/パラメータ化
コネクタ数 1 個数
機能 サービスインターフェース
データインターフェース
信号入力
信号出力
電力供給
コネクタの種類 クランプ
外形 角型
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 22.5 mm x 14 mm x 33 mm
筐体の素材 プラスチック
レンズカバーの素材 プラスチック
正味重量 10 g
取り付けの種類 止まりネジ
表示の種類 ブザー
設定/パラメータ化の種類 ソフトウェア
周囲温度、動作時 0 ... 50 °C
周囲温度、保管時 -20 ... 60 °C
相対湿度 (結露せず) 5 ... 95 %
周囲光安全性、最大 100,000 lx
関税分類番号 84719000
ECLASS 5.1.4 27280102
ECLASS 8.0 27280102
ECLASS 9.0 27280102
ECLASS 10.0 27280102
ECLASS 11.0 27280102
ECLASS 12.0 27280102
ECLASS 13.0 27280102
ECLASS 14.0 27280102
ECLASS 15.0 27280102
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
ETIM 7.0 EC002550
ETIM 8.0 EC002550
ETIM 9.0 EC002550
ETIM 10.0 EC002550
3D-CADモデル - zip
EPLANマクロ - edz
設定ソフトウェア - Sensor Studio - zip
設定ソフトウェア - LeAnalysisCollectionSetup - zip
USBドライバー - zip
取扱説明書 - Programming Guide - pdf
取扱説明書 - Connection Guide - pdf
データシート - pdf
製品パンフレット - pdf
適合宣言書CE - pdf