CR50-Starterkit
アダプタセット
シリーズ | CR50 |
含む | USBケーブル USBスティック |
コード種類 読み取り可 | 2/5 インターリーブ Code 39 Code 93 Code 128 EAN/UPC EAN 8/13 EAN 128 GS1 データバー UPC コーダバー |
スキャンレート、典型値 | 330 scans/s |
読み取り距離 | 40 ... 250 mm |
光源 | LED, 赤 |
波長 | 617 nm |
モジュールサイズ | 0.1 ... 0.5 mm |
リーダ技術 | ラインスキャナ |
ビーム偏向 | プリズム経由 |
ビーム射出口 | 前面に |
供給電圧 UB | 4.5 ... 5.5 V, DC |
消費電流、最大 | 120 mA |
デジタルスイッチ出力数 | 1 個数 |
機能 | データ 有効 |
種類 | USB, RS 232 |
機能 | プロセス |
機能 | プロセス |
種類 | USB |
機能 | ソフトウェア経由での設定/パラメータ化 |
コネクタ数 | 1 個数 |
機能 | サービスインターフェース データインターフェース 信号入力 信号出力 電力供給 |
コネクタの種類 | クランプ |
外形 | 角型 |
寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 22.5 mm x 14 mm x 33 mm |
筐体の素材 | プラスチック |
レンズカバーの素材 | プラスチック |
正味重量 | 10 g |
取り付けの種類 | 止まりネジ |
表示の種類 | ブザー |
設定/パラメータ化の種類 | ソフトウェア |
周囲温度、動作時 | 0 ... 40 °C |
周囲温度、保管時 | -20 ... 60 °C |
相対湿度 (結露せず) | 5 ... 95 % |
周囲光安全性、最大 | 100,000 lx |
関税分類番号 | 84719000 |
ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
ECLASS 8.0 | 27440104 |
ECLASS 9.0 | 27280102 |
ECLASS 10.0 | 27440108 |
ECLASS 11.0 | 27280103 |
ECLASS 12.0 | 27280103 |
ECLASS 13.0 | 27280103 |
ECLASS 14.0 | 27280103 |
ECLASS 15.0 | 27280103 |
ETIM 5.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002550 |
ETIM 7.0 | EC002550 |
ETIM 8.0 | EC002999 |
ETIM 9.0 | EC002999 |
ETIM 10.0 | EC002999 |