CR14-600S
セーフティ・ライトカーテンレシーバ
こんにちは、ご用件を承ります。
お客様が適切な代替品を見つけるために、弊社はすすんで迅速かつ簡潔に引き続きお手伝いいたします。
以下の連絡先にお問い合わせください: お問い合わせ
シリーズ | COMPACTplus |
デバイス種類 | レシーバ |
カスケード | 有線カスケード接続、ゲスト |
アプリケーション | 指保護 |
タイプ | 4, IEC/EN 61496 |
SIL | 3, IEC 61508 |
安全度水準 付与限界 | 3, IEC/EN 62061 |
パフォーマンスレベル(PL) | d, EN ISO 13849-1 |
PFHD | 7.3E-09 毎時 |
可使時間 | 20 年, EN ISO 13849-1 |
分解能 | 14 mm |
保護領域高さ | 600 mm |
同期 | トランスミッタ、レシーバ間は光学的 |
応答時間 | 13 ms |
コネクタ数 | 1 個数 |
機能 | カスケード ホスト |
コネクタの種類 | 丸形プラグ付きケーブル |
ケーブル長 | 250 mm |
シースの素材 | PUR |
ケーブル色 | 黒色 |
心線断面 | 5 mm² |
ネジ寸 | M12 |
タイプ | オス |
素材 | PUR |
極数 | 8 -極 |
寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 52 mm x 684 mm x 55 mm |
筐体の素材 | 金属 |
筐体 金属 | アルミ |
レンズカバーの素材 | プラスチック / PMMA |
素材 エンドキャップ | プラスチック |
正味重量 | 1,900 g |
筐体色 | 黄色、RAL1021番 |
取り付けの種類 | 溝に取付け |
周囲温度、動作時 | 0 ... 55 °C |
周囲温度、保管時 | -25 ... 70 °C |
相対湿度 (結露せず) | 15 ... 95 % |
保護等級 | IP 65III |
認可 | c UL US |
US特許 | US 6,418,546 B US 6,876,457 B |
関税分類番号 | 85365019 |
ECLASS 8.0 | 27272704 |
ECLASS 9.0 | 27272704 |
ETIM 5.0 | EC002549 |
ETIM 6.0 | EC002549 |