CR100M2/R2
据置型バーコードリーダ
シリーズ | CR100 |
チップ | CCD |
機能 | I/O LED表示 マルチリーディング / マルチスキャン 出力フォーマット 選択可 読み取りゲート制御 調整モード |
コード種類 読み取り可 | 2/5 インターリーブ Code 39 Code 93 Code 128 EAN/UPC EAN 128 EAN補遺 コーダバー |
スキャンレート、典型値 | 700 scans/s |
読み取りゲートあたりのバーコード数、最大 | 63 個数 |
読み取り距離 | 20 ... 72 mm |
光源 | LED, 赤 |
波長 | 660 nm |
モジュールサイズ | 0.15 ... 0.5 mm |
リーダ技術 | ラインスキャナ |
スキャンレート | 700 scans/s |
ビーム偏向 | プリズム経由 |
ビーム射出口 | 前面に |
供給電圧 UB | 4.9 ... 5.4 V, DC |
消費電流、最大 | 250 mA |
デジタルスイッチ出力数 | 1 個数 |
デジタルスイッチ出力数 | 1 個数 |
スイッチ電流、最大 | 20 mA |
種類 | RS 232 |
機能 | プロセス |
種類 | RS 232 |
機能 | サービス |
コネクタ数 | 1 個数 |
機能 | データインターフェース 信号入力 信号出力 電力供給 |
コネクタの種類 | ケーブル |
ケーブル長 | 2,000 mm |
心線数 | 6 -芯 |
AWG | 28 |
外形 | 角型 |
寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 55 mm x 20 mm x 47 mm |
筐体の素材 | 金属 |
筐体 金属 | 成形された板金 |
レンズカバーの素材 | プラスチック |
正味重量 | 200 g |
筐体色 | 赤 銀 |
取り付けの種類 | ネジによる側面設置 取り付け 背面 |
表示の種類 | LED |
LEDの数 | 1 個数 |
周囲温度、動作時 | 0 ... 45 °C |
周囲温度、保管時 | -25 ... 60 °C |
相対湿度 (結露せず) | 90 % |
保護等級 | IP 40III |
認可 | cUR us |
規格によるEMVテスト方法 | EN 55022 EN 55024 EN 61000-4-2, -3, -4, -6 |
関税分類番号 | 84719000 |
ECLASS 5.1.4 | 27280102 |
ECLASS 8.0 | 27280102 |
ECLASS 9.0 | 27280102 |
ECLASS 10.0 | 27280102 |
ECLASS 11.0 | 27280102 |
ECLASS 12.0 | 27280102 |
ECLASS 13.0 | 27280102 |
ECLASS 14.0 | 27280102 |
ECLASS 15.0 | 27280102 |
ETIM 5.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002550 |
ETIM 7.0 | EC002550 |
ETIM 8.0 | EC002550 |
ETIM 9.0 | EC002550 |
ETIM 10.0 | EC002550 |